Sostenible | Configurable | Eficiente
Servicio
Sostenible | Configurable | Eficiente
No alt text found for image
Greenspace - FAM
Greenspace - FAM

Nuestra promesa de ajuste perfecto

Se acabaron los problemas ¿Alguna vez se ha quedado con un agujero en el techo al cambiar los downlights? Con estos downlights impresos en 3D le garantizamos un ajuste perfecto. Compruebe cómo los downlights de ajuste perfecto facilitan sus proyectos de instalación.

Our perfect fit promise

Configure GreenSpace

La solución ideal para su proyecto de renovación. Ahórrese las molestias Evite los costosos anillos adaptadores y consiga el downlight que siempre encaja.

¿Alguna vez se ha quedado con un agujero en el techo al cambiar los downlights? Imprimimos un downlight LED completo y 100% adaptable, por lo que ya no necesitará anillos adaptadores para ajustarlo al techo. Así se ahorra tiempo de instalación.

Aprovechamos los residuos para construir nuevas y hermosas luminarias. Es vivienda GreenSpace puede conectarse a otros sistemas para crear una solución inteligente de iluminación de oficinas con sensores integrados para evitar un "acné de sensores" en sus techos bellamente diseñados.

Especificaciones

  • Se adapta a cualquier recorte de 150 mm a 280 mm
  • Piezas impresas con al menos un 65% de material reciclado o en masa
  • material biocircular equilibrado
  • Flujo luminoso 700 - 4000 lm
  • CRI 80
  • Eficacia de hasta 148 lm/W (en función de los lúmenes, los accesorios ópticos y las cubiertas para IP54)
  • Conformidad con Office, versiones UGR19 disponiblesControladores DALI o inalámbricos con Interact ready
  • Opción de sensor con detección de presencia y regulación de la luz diurna
  • Alumbrado de emergencia listo
  • Opciones de cableado disponibles
  • Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana 100.000hrs, L90 @ 25°C Ta
  • De la fábrica de Turnhout (Bélgica)
  • > Certificación ISCC Plus

Operativo

Clase de protección

IP20 / IP54 IP 54 para OPC

Temperatura ambiente

10° A 40° / -15° A 40° PARA PCO


Certificaciones

CE, RoHS

Prueba del hilo incandescente

650°C


Garantía

5 años


Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana

100.000hrs, L90 @25°C Ta

Dibujo esquemático de la luz

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

SC200 sensor (U4)

No alt text found for image

SC1500 sensor (U5)

No alt text found for image

Non Dimming DC feature

Óptico

Descripción

Módulo LED

CCT

CRI80 , 3000K, 4000KCRI90 , 3000K, 4000K

Ángulo del haz

70°

Binning

SDCM<3

Eléctrico

Tensión de entrada

220-240vac

Factor de potencia

0.9

Frecuencia

50-60Hz

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana

<10% @ 100 000 h

Controlar

DALI regulable (PSD-E)

Dali Interact inalámbrico (WIA-E)

InterAct con sensor incorporado EasySense SC200 (U4)

Sostenibilidad

Material

-> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa

Tipo de fuente de luz

LED

Tipo LED

Placa LED


Descargas

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
;