Configure Essential
La solución de iluminación notable y verdaderamente circular iluminación impresa en 3D que le ofrece una funcionalidad y una personalización inigualables que se adaptan a cualquier estilo.
Con una amplia gama de colores y texturas, se integra a la perfección en cualquier decoración, al tiempo que proporciona una iluminación funcional que cumple los requisitos de iluminación de oficinas.
Essential puede conectarse a otros sistemas para crear una solución de iluminación inteligente para oficinas, con sensores integrados para evitar un "acné de sensores" en sus techos bellamente diseñados.
La luminaria Essential está disponible en 3 tamaños y se puede montar de 4 formas distintas. La luminaria Essential ofrece la opción VPC (techo de perfil visible) para facilitar la instalación y proporciona una integración perfecta en techos sin borde. Le ofrece numerosas opciones de diseño para satisfacer sus necesidades.
Además, está impresa en 3D con materiales reciclados, lo que la convierte en una elección consciente para quienes buscan contribuir a una economía circular. La Essential tiene una alta eficacia de hasta 152 lúmenes/W.
Elija esta solución de iluminación sin renunciar al estilo, el rendimiento, la funcionalidad o la sostenibilidad.
Especificaciones
- Una amplia gama de colores y texturas
- 3 tamaños y 3 tipos de montaje (colgante, superficie y empotrado)
- Incluye la opción VPC para una instalación sencilla y una perfecta integración en el techo sin borde
- Cumplimiento de la normativa en la oficina, se cumplen los criterios de comodidad ocular gracias a la óptica MXO
- Opción Tunable White
(2700-6500 K), centrada en las necesidades y el bienestar humanos como prioridad - Controladores DALI o inalámbricos con Interact ready
- Opción de sensor con detección de presencia y regulación de la luz diurna
- Alumbrado de emergencia listo
- Piezas impresas a partir de material biocircular
- Lumen 1800 - 8000 lm
- Eficacia 120 - 152 lm/W (dependiendo de las opciones de deslumbramiento)
- CRI 90, opciones 3000K y 4000K
- Vida útil 100.000hrs a L80 @ 25°C Ta; 50.000hrs a L90 @ 25°C Ta
- De la fábrica de Turnhout
- > Certificación ISCC Plus
Operativo
IP20 / IK04Clase eléctrica II
10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 años
Dibujo esquemático de la luz

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Non dimming (PSU)

IA4 SC200 sensor

IA5 SC1500 sensor
Óptico
Módulo LED
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
930: SDCM<3940: SDCM<3
100.000hrs a L80 @ 25°C Ta; 50.000hrs a L90 @ 25°C Ta
Eléctrico
220-240 V CA
50-60 Hz
0.9
<1 % a 5000 horas
Fuente de alimentación (sin atenuación)
DIA (InterAct con cable DALI)
WIA (InterAct inalámbrico)
IA4/IA5 (InterAct con sensor integrado)
Sostenibilidad
-> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa
LED
Placa LED
Descargas
- Spec Sheet - Essential
- Photometrics Essential
- Mounting Instruction - Essential
- Disassembly Instruction - Essential
- Declaration of conformity LVD - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity RED - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity LVD - Essential Small
- Declaration of conformity RED - Essential Small
- Environmental product declaration essential - Large & Medium
- Environmental product declaration essential - Small
Vídeo esencial
Essential ofrece una solución de iluminación elegante y versátil, disponible en una variedad de colores y texturas que complementan cualquier decoración. Este sistema ecológico, fabricado con materiales reciclados impresos en 3D, se integra a la perfección en techos y se conecta con sistemas de oficina inteligentes para mejorar la funcionalidad sin comprometer el diseño. Elija The Essential por su alta eficacia de hasta 152 lm/W y su compromiso con la sostenibilidad.

Essential