Duurzaam | Configureerbaar | Efficiënt
Klantenservice
Duurzaam | Configureerbaar | Efficiënt
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Accent cilinder

Met zijn bekende en veelzijdige archetype heeft de Accent Cylinder een hoge efficiëntie van wel 143 lm/W en levert hij een lumenbereik van 1200 tot 4200 lm.

Deze duurzame armatuur is verkrijgbaar in trendy kleuren, 3 montagemogelijkheden en meerdere bedieningsopties en is perfect voor kantoren, winkels en horecagelegenheden. Elke Accent Cylinder is gemaakt van gerecycled materiaal en wordt op bestelling gemaakt in Europa.

No alt text found for image

Configure Accent Cylinder

Zeer efficiënte en veelzijdige archetype cilinder

Belangrijkste specificaties

  • Bekend archetype met een rijk kleurenpalet
  • 3 montageopties
  • Hoge efficiëntie en mogelijkheid om verbinding te maken met het systeem
  • Lumen 1200 - 4200 lm
  • Rendement tot 143 lm/W
  • CRI 90 en CRI80 opties en 2700K, 3000K, 4000K, FMT opties
  • Niet dimbaar, DALI, bedraad en draadloos op elkaar in te stellen
  • Levensduur 100.000 uur tot L90B50 @ 25°C Ta
  • Van Tamasi fabriek gedrukt op aanvraag

Operationeel

Beschermingsklasse

IP20 / IK02

Elektrische klasse II

Omringend bereik

10°C tot 35°C


Certificeringen

CE, RoHS

Gloeidraadtest

650°C


Garantie

5 jaar


Schematische lichttekening

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Optische

Beschrijving

LED-module


CCT

CRI80 , Vers voedsel Champagne 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI90 , Vers voedsel Vlees

Binning

930: SDCM<3940: SDCM<3

Levenslang

50.000 uur* tot L80B50 @ 25°C Ta


Elektrisch

Ingangsspanning

220-240vac


Frequentie

50-60 Hz

Vermogensfactor

0.9

Faalpercentage bestuurders

<1% @ 5.000 uur


Controle

PSU (niet-verduisterend)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)

Duurzaamheid

Materiaal

-> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen

Type lichtbron

LED

LED-type

LED-printplaat


Downloads

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Cylinder

No alt text found for image

Accent Cylinder

;