Duurzaam | Configureerbaar | Efficiënt
Klantenservice
Duurzaam | Configureerbaar | Efficiënt
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Echt onmisbare verlichting

De Essential kan worden aangesloten op andere systemen om een slimme kantoorverlichtingsoplossing te creëren met geïntegreerde sensoren om een 'sensor acne' in uw prachtig ontworpen plafonds te voorkomen.De Essential is verkrijgbaar in drie maten en kan op drie verschillende manieren worden gemonteerd. Het biedt een VPC-optie (Visible Profile Ceiling) voor eenvoudige installatie en biedt perfecte randloze plafondintegratie. Er zijn talloze ontwerpopties om aan uw wensen te voldoen. Het is 3D-geprint met gerecyclede materialen, waardoor het een bewuste keuze is voor wie wil bijdragen aan een circulaire economie. De Essential heeft een hoge efficiëntie tot 152 lm/W. Kies voor deze verlichtingsoplossing zonder compromissen te sluiten op het gebied van stijl, prestaties, functionaliteit of duurzaamheid.

No alt text found for image

Configure Essential

Essential biedt een stijlvolle en veelzijdige verlichtingsoplossing, verkrijgbaar in verschillende kleuren en texturen die bij elk interieur passen. Dit milieuvriendelijke systeem, gemaakt van 3D-geprinte gerecyclede materialen, integreert naadloos in plafonds en kan worden aangesloten op slimme kantoorsystemen om de functionaliteit te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het ontwerp. Kies Essential voor zijn hoge efficiëntie tot 152 lm/W en zijn streven naar duurzaamheid.

Belangrijkste specificaties

  • Een breed scala aan kleuren en texturen
  • 3 maten en 3 montagetypes (hangend, opbouw en inbouw)
  • Inclusief VPC optie voor eenvoudige installatie en perfecte randloze plafondintegratie
  • Voldoet aan de criteria voor kantoor- en oogcomfort dankzij MXO-optiek
  • DALI of draadloze stuurprogramma's met Interact-ondersteuning
  • Sensoroptie met aanwezigheidsdetectie en daglichtdimming
  • Noodverlichting gereed
  • Geprinte onderdelen van biocirculair materiaal
  • Lumen 1800 - 8000 lm
  • Efficiëntie 120 - 152 lm/W (afhankelijk van verblindingsopties)
  • CRI 90, 3000K en 4000K opties
  • Levensduur 100.000 uur tot L80 @ 25°C Ta; 50.000 uur tot L90 @ 25°C Ta
  • Van de fabriek in Turnhout
  • > ISCC Plus gecertificeerd

Operationeel

Beschermingsklasse

IP20 / IK04Elektrische klasse II

Omringend bereik

10°C tot 35°C


Certificeringen

CE, RoHS

Gloeidraadtest

650°C


Garantie

5 jaar


Schematische lichttekening

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

Non dimming (PSU)

No alt text found for image

IA4 SNS210 sensor

No alt text found for image

IA5 SC1500 sensor

Optische

Beschrijving

LED-module

CCT

CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K

Binning

930: SDCM<3940: SDCM<3

Levenslang

100.000 uur tot L80 @ 25°C Ta; 50.000 uur tot L90 @ 25°C Ta

Elektrisch

Ingangsspanning

220-240 VAC

Frequentie

50-60 Hz

Power Factor

0.9

Driver-uitvalpercentage

<1% @ 5.000 uur

Controle

PSU (niet-dimmend)

DIA (DALI InterAct bedraad)

WIA (InterAct draadloos)

IA4/IA5 (InterAct met geïntegreerde sensor)

Duurzaamheid

Materiaal

-> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen

Type lichtbron

LED

LED-type

LED-printplaat


Downloads

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Essentiële video

De Essential biedt een stijlvolle en veelzijdige verlichtingsoplossing, verkrijgbaar in verschillende kleuren en texturen die bij elk interieur passen. Dit milieuvriendelijke systeem, gemaakt van 3D-geprinte gerecyclede materialen, integreert naadloos in plafonds en kan worden aangesloten op slimme kantoorsystemen om de functionaliteit te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het ontwerp. Kies The Essential voor zijn hoge efficiëntie tot 152 lm/W en zijn streven naar duurzaamheid.

Introducing the Essential - Philips MyCreation
;