Duurzaam | Configureerbaar | Efficiënt
Klantenservice
Duurzaam | Configureerbaar | Efficiënt
No alt text found for image

"Uitstekende technische en milieuvriendelijke eigenschappen voor renovatie"

Uitdaging voor de klant

Megalò, het grootste winkelcentrum in Abruzzo, Italië, is een bestemming die entertainment, stijl en gemak naadloos combineert in een uitgestrekte ruimte met meer dan 110 winkels, 14 bars en restaurants in de Galerij en een multiplex bioscoop.

Bijna twintig jaar na de oprichting in Chieti in 2005 is ECE Projektmanagement Italia s.r.l., het management achter winkelcentrum Megalò dat bekend staat om zijn inzet voor duurzaamheid, bezig met de overgang van fluorescentielampen naar meer innovatieve, krachtige en duurzame LED-technologieën. Deze verschuiving vormt echter een uitdaging omdat de nieuwe verlichtingsarmaturen naadloos moeten worden geïntegreerd in de bestaande behuizing van de armaturen, waarmee de voortdurende toewijding van het centrum aan innovatie en verantwoordelijkheid voor het milieu wordt getoond.

No alt text found for image

"We hebben een betrouwbare partner gevonden die ons met zijn knowhow heeft ondersteund bij het selecteren van verlichtingsproducten

met uitstekende technische en milieuvriendelijke eigenschappen voor het herontwerpen van de verlichting in de galerijen die onze bezoekers verwelkomen."

Oplossing

Met betrekking tot de binnenruimtes van het gebouw lag de focus van de interventie op het vernieuwen van de verlichting in de winkelgalerijen van Megalò en op het centrale plein, waar nu meer dan 110 winkels zijn. De Green Space Perfect Fit 3D downlights, gemaakt van meer dan 65% postindustriële gerecyclede materialen¹, kwamen naar voren als de perfecte oplossing voor het Megalò winkelcentrum. Philips MyCreation maakte gebruik van de opmerkelijke aanpasbaarheid en het unieke ontwerp dat mogelijk wordt gemaakt door 3D-printtechnologieën en paste de downlights aan tot de exacte afmetingen (245 mm) die nodig waren om naadloos te integreren in de bestaande armatuurbehuizingen.

Doordat er geen adapterringen meer nodig waren voor elke downlight, kon de geschatte installatietijd bij dit project met 50% worden teruggebracht. Het lichtgewicht van 3D printen stroomlijnde het installatieproces nog verder.

Als gevolg van deze innovatieve oplossing realiseerde Megalò een opmerkelijke energiebesparing van 70%, wat zich vertaalt in een kostenbesparing van ongeveer €90.000 per jaar en een totale energiebesparing van 265.055,70 kWh per jaar. De installatie van 1.400 3D-geprinte downlights verminderde niet alleen de kosten en installatietijd, maar toonde ook een baanbrekende samenwerking tussen Philips MyCreation en Megalò, die een nieuwe, milieubewuste aanpak in het retaillandschap voorstond.

No alt text found for image
No alt text found for image

Op maat voor jou

Onze 3D-geprinte armaturen zijn ontworpen om precies aan uw specificaties te voldoen en passen gegarandeerd.

No alt text found for image

Probleemloos

Wij maken het gemakkelijk om de downlights te krijgen die je nodig hebt voor je volgende projecten. Eenvoudig online te configureren en binnen enkele minuten te installeren.

No alt text found for image

Duurzaam

Je geeft om het milieu. Wij ook. Onze armaturen zijn gemaakt van polycarbonaat dat volledig kan worden hergebruikt.

Volg deze 6 stappen voor een snelle en eenvoudige vervanging:

  1. Maatregel
  2. Configureer
  3. Bestel
  4. Afdrukken
  5. Lever
  6. Installeer

Er wordt automatisch een specificatieblad gegenereerd dat je naar je groothandelaar kunt sturen om te bestellen. Je hebt een verlichtingsoplossing op maat in slechts 4 weken.

Laptop displaying the myCreation configurator for customizing 3D-printed lighting—showing options to adjust texture, color, and features for tailored interior design.

Bestel ons lookbook

Benieuwd hoe duurzame innovatie eruit kan zien en jouw merk kan brengen? Bestel onze editie op gerecycled papier of, nog milieuvriendelijker, download de digitale versie.

Open and closed view of the myCreation Pro lookbook, showcasing a curated selection of 3D-printed lighting designs and sustainable inspiration for interior professionals.

Neem contact op met je landenmanager