Gebruik van gerecyclede en bio-circulaire materialen
We produceren alle geprinte onderdelen met minstens 65% gerecyclede materialen.
Onze producten bevatten post-consumer gerecyclede materialen, biocirculaire of post-industrieel gerecyclede materialen. We vermijden strikt het gebruik van 100% nieuwe materialen in ons drukproces.
Post-consumer gerecycled
Post-consumer gerecycled¹ (PCR) materiaal is afval dat ontstaat na de gebruiksfase van een product en wordt gebruikt om nieuwe producten te maken.
Zo gebruiken we gerecyclede 19-liter waterflessen voor de buitenste kap van de Water Blue collectie. En we blijven op zoek naar andere gerecyclede materialen die we in onze 3D-printprocessen kunnen opnemen om afval in wonderen te veranderen.

Bio-circulair
Bio-circulaire materialen zijn materialen uit afval en residuen van biologische oorsprong uit de land- en bosbouw en aanverwante industrieën, zoals tallolie uit de houtverwerkende industrie en gebruikte bak- en braadolie.
De hele toeleveringsketen, van de granulaatleverancier tot onze filament- en armatuurproductie, is ISCC² Plus gecertificeerd. Met onze certificering dragen we bij aan een ecologisch, sociaal en economisch duurzame productie en onze claims worden extern gecontroleerd en geverifieerd.

Post-industrieel gerecycled
Post-industrieel gerecycled¹ (PIR) materiaal is materiaalafval dat ontstaat tijdens een ander productieproces en dat later wordt gebruikt om nieuwe producten te maken.
Ons post-industrieel gerecycled materiaal is afkomstig van de productie van polycarbonaatplaten voor carports, zwembaden en lichtreclame. Het productieafval wordt versnipperd en verwerkt tot filament dat we gebruiken om geprinte onderdelen te maken.

Verpakking
Voor onze papieren verpakkingen gebruiken we ten minste 80% gerecycled papier en ofwel geen bedrukking of een bedrukking in één kleur.
Bovendien hebben we plastic voor eenmalig gebruik geëlimineerd uit al onze verpakkingen met armaturen. Geen blisters, geen plastic stofbeschermingskappen voor downlights³ en geen plastic zakken.

Download onze whitepaper Duurzaamheid
Ontdek hoe onze innovatieve verlichtingsoplossingen u kunnen helpen uw milieudoelstellingen te bereiken, kosten te besparen en een positieve impact te creëren.

1. Om aanspraak te kunnen maken op gerecycled materiaal, moeten fabrikanten het percentage gerecycled materiaal dat gebruikt is vermelden, op basis van het totale gewicht van de bedrukte onderdelen.
2. De internationale duurzaamheids- en koolstofcertificering (ISCC) is een wereldwijd onafhankelijk initiatief van meerdere belanghebbenden en een toonaangevend certificeringssysteem dat duurzame, volledig traceerbare, ontbossingsvrije en klimaatvriendelijke toeleveringsketens ondersteunt.
3. Voor specifieke projecten die een stofbeschermingskap vereisen voor downlights is een aparte doos met kunststof stofbeschermingskappen verkrijgbaar kan worden besteld. Hierdoor elimineren we plastic afval voor projecten waar een stofkap niet nodig is.