Przyszłość Projektowanie oświetlenia 19-27 października
DDW '24
Przetrwanie innowatorów
Poznaj przyszłość projektowania oświetlenia na naszym stoisku, gdzie zrównoważony rozwój spotyka się z innowacją. Przekonaj się na własne oczy, jak nasze elastyczne rozwiązania pomagają rozwijać się w zmieniającym się świecie, łącząc elegancki wygląd z rzeczywistymi korzyściami, takimi jak efektywność energetyczna i odpowiedzialność za środowisko. Nasze rozwiązania oświetleniowe drukowane w 3D, opracowane zarówno przez utalentowany zespół wewnętrzny, jak i renomowanych projektantów zewnętrznych, są ucieleśnieniem najnowocześniejszego wzornictwa i produkcji w obiegu zamkniętym. Dowiedz się, jak zaawansowana technologia druku 3D zmniejsza ilość odpadów i koszty energii, zapewniając jednocześnie wysokiej klasy estetykę i funkcjonalność.

Gleam - Promienny spokój kształtowany przez światło
Doświadcz czarującego blasku Gleam,
nowa, odważna lampa wisząca zaprojektowana przez Sebastian Bergne. Dzięki charakterystycznemu kształtowi inspirowanemu sześciokątem, Gleam wnosi świeży akcent do oświetlenia, łącząc odważny styl i zrównoważone innowacje. Ta lampa wisząca to krok w kierunku jaśniejszej, okrągłej przyszłości. Wykonana z ekologicznych materiałów i precyzyjnie wydrukowana w 3D, jest dowodem na to, że zrównoważony rozwój może wyglądać tak dobrze. Niezależnie od tego, czy ustawiasz nastrój w domu, czy robisz oświadczenie w swoim miejscu, Gleam to nie tylko oświetlenie - chodzi o podniesienie poziomu środowiska okrągła przyszłość, warstwa po warstwie - gdzie innowacyjne oświetlenie spotyka się ze zrównoważonym wzornictwem. Odwiedź nas na Holenderski Tydzień Designu 2024 i zobacz Gleam w akcji wraz z naszymi innymi przełomowymi kreacjami wydrukowanymi w 3D.

Gdzie nas znaleźć?
Klokgebouw 50/Hala 1 Numer stoiska: 1.13
Dołącz do nas na DDW 2024 i odkryj przyszłość oświetlenia na stoisku Philips MyCreation.