Przedstawiamy Smooth
Stwórz idealną atmosferę dzięki Smooth - zrównoważonemu i stylowemu rozwiązaniu oświetleniowemu dla przestrzeni hotelowych i mieszkalnych. Mieszaj i dopasowuj kolory i tekstury, aby uzyskać wyjątkowy i luksusowy efekt.








Paul Thursfield, projektant Smooth, jest wizjonerskim brytyjskim projektantem znanym z przekształcania złożonych pomysłów i nowych technologii w eleganckie, komercyjnie udane produkty. Dzięki multidyscyplinarnej karierze obejmującej różne dziedziny projektowania i kategorie produktów, jego prace zdobyły ponad 20 uznanych na całym świecie nagród za wzornictwo.
W ostatnich latach rozwinął szczególną pasję do projektowania oświetlenia, przyciągany jego mocą do tworzenia zachwycających doświadczeń i ulepszania sposobu, w jaki ludzie żyją i pracują. Paul mieszka i pracuje w Eindhoven, uznanym europejskim centrum designu i innowacji technologicznych, gdzie kontynuuje odkrywanie nowych granic w tworzeniu znaczących, skoncentrowanych na człowieku rozwiązań projektowych.

Stwórz idealną atmosferę dzięki Smooth - zrównoważonemu i stylowemu rozwiązaniu oświetleniowemu dla przestrzeni hotelowych i mieszkalnych. Mieszaj i dopasowuj kolory i tekstury, aby uzyskać wyjątkowy i luksusowy efekt.

Szukasz trwałego, stylowego i funkcjonalnego rozwiązania oświetleniowego, które uzupełni każdą gościnność?
IP20 / IK02Klasa elektryczna II
10°C do 35°C
CE, RoHS
650°C
5 lat


PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Moduł LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2
100 000 godzin* do L80 @ 25°C T
220-240 V
50-60 Hz
0.9
< 10% przy 50 000 godzin dla temperatury otoczenia 25°C
PSU (bez ściemniania)DIA (ściemnianie DALI)WIA (InterAct Wireless)
Wszystkie drukowane części zostały wyprodukowane w co najmniej 65% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu lub zrównoważonych tworzyw sztucznych o obiegu zamkniętym > Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu lub zrównoważone tworzywa sztuczne na bazie biologicznej
Radiator wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu poużytkowego
LED
Tablica LED
Aluminiowy reflektor o wysokim współczynniku odbicia / kolimator PMMA