Materiały z recyklingu i bio-okrągłe
Wszystkie drukowane części pochodzą w co najmniej 65% z ekologicznych materiałów.
Nasze produkty zawierają materiały pochodzące z recyklingu poużytkowego, biocyrkularnego lub poprzemysłowego. Podczas drukowania bezwzględnie unikamy stosowania materiałów w 100% pierwotnych.
Poddane recyklingowi poużytkowemu
Materiały pochodzące z recyklingu poużytkowego (PCR) generowane są po fazie użytkowania produktu przez konsumenta w cyklu życia produktu.
W ten sposób wykorzystujemy poddane recyklingowi butle na wode, do wytworzenia opraw z serii Jewels oraz Grand (https://www.pro.mycreation.lighting.philips.com/pl-eur/lighting-solutions/grand). Wciąż poszukujemy inspiracji dla naszych produktów drukowanych w 3D, które będą pochodziły z materiałów z recyklingu poużytkowego.

Bio-cyrkularność
Materiały bio-cyrkularne to materiały pochodzące z odpadów i pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, leśnictwa i powiązanych gałęzi przemysłu, takie jak olej talowy z przemysłu drzewnego.

Recykling poprzemysłowy
Materiały z recyklingu poprzemysłowego¹ (PIR) powstały w innym procesie produkcyjnym, by następnie zostać wykorzystane do wytworzania nowych produktów.
Nasz materiał z recyklingu poprzemysłowego pochodzi z produkcji arkuszy poliwęglanowych do wiat samochodowych, basenów i reklam świetlnych. Odpady produkcyjne są rozdrabniane i przerabiane na filament, którego używamy do produkcji drukowanych części.

Opakowania
1.Nasze opakowana powstają w co najmniej 80% z papieru pochodzącego z recyklingu i nie zawierają nadruku lub są drukowane w jednym kolorze.
Ponadto wyeliminowaliśmy torzywa sztucznego jednorazowego użytku ze wszystkich naszych opakowań z oprawami owietleniowymi. Żadnych blistrów, plastikowych osłon przeciwpyłowych do opraw typu downlight ani plastikowych torebek.

Pobierz nasz white paper na temat zrównoważonego rozwoju
Dowiedz się, w jaki sposób nasze innowacyjne rozwiązania oświetleniowe mogą pomóc Ci osiągnąć cele środowiskowe, obniżyć koszty i wywrzeć pozytywny wpływ na środowisko.

1. Aby oświadczyć o zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, producenci muszą ujawnić procent użytych materiałów pochodzących z recyklingu, zgodnie z całkowitą wagą drukowanych części.
2. Międzynarodowa certyfikacja zrównoważonego rozwoju i emisji dwutlenku węgla (ISCC) to globalna niezależna inicjatywa obejmująca wielu interesariuszy i wiodący obowiązujący system certyfikacji wspierający zrównoważone, w pełni identyfikowalne, wolne od wylesiania i przyjazne dla klimatu łańcuchy dostaw.
3. W przypadku specyficznych projektów, które wymagają osłony przeciwpyłowej dla opraw typu downlight, dostępne jest oddzielne pudełko z plastikową osłoną przeciwpyłową można zamówić. W ten sposób eliminujemy odpady z tworzyw sztucznych w projektach, w których osłona przeciwpyłowa nie jest potrzebna.