Configure Essential
Cu o gamă largă de culori și texturi, Essential se integrează perfect în orice decor, oferind în același timp un iluminat funcțional care îndeplinește cerințele de iluminat pentru birouri.
Essential poate fi conectat la alte sisteme pentru a crea o soluție inteligentă de iluminat pentru birouri, cu senzori integrați pentru a evita o "acnee a senzorilor" în plafoanele dvs. frumos proiectate.
Este disponibil în trei dimensiuni și poate fi montat în trei moduri diferite. Oferă o opțiune VPC (Visible Profile Plafon) pentru o instalare ușoară și asigură o integrare perfectă în tavan fără margine. Oferă numeroase opțiuni de design pentru a vă satisface nevoile. Este imprimat 3D cu materiale reciclate, ceea ce îl face o alegere conștientă pentru cei care doresc să contribuie la o economie circulară.
Essential are o eficacitate ridicată de până la 152 lm/W. Alegeți această soluție de iluminat fără a compromite stilul, performanța, funcționalitatea sau durabilitatea.
Specificații cheie
- O gamă largă de culori și texturi
- 3 dimensiuni și 3 tipuri de montare (pandantiv, suprafață și încastrat)
- Include opțiunea VPC pentru instalare ușoară și integrare perfectă în tavan fără margine
- Conformitate în birou, ochi Criterii de confort îndeplinite datorită opticii MXO
- DALI sau drivere wireless cu Interact ready
- Opțiune senzor cu detectarea prezenței și atenuarea luminii de zi
- Iluminatul de urgență pregătit
- Piese imprimate din material bio-circular
- Lumen 1800 - 8000 lm
- Eficiență 120 - 152 lm/W (în funcție de opțiunile de strălucire)
- CRI 90, opțiuni 3000K și 4000K
- Durată de viață 100.000 ore la L80 @ 25°C Ta; 50.000 ore la L90 @ 25°C Ta
- De la fabrica din Turnhout
- > Certificat ISCC Plus
Operațional
IP20 / IK04 Clasa electrică II
10°C până la 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ani
Desen schematic al luminii

Variante de șofer

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Non dimming (PSU)

IA4 SNS210 sensor

IA5 SC1500 sensor
Optică
Modul LED
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
930: SDCM<3940: SDCM<3
100,000hrs la L80 @ 25°C Ta; 50,000hrs la L90 @ 25°C Ta
Electric
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% @ 5.000 de ore
PSU (Fără atenuare)
DIA (DALI InterAct cu fir)
WIA (InterAct Wireless)
IA4/IA5 (InterAct cu senzor integrat)
Sustenabilitate
-> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masă
LED
Placă LED
Descărcări
- Spec Sheet - Essential
- Photometrics Essential
- Mounting Instruction - Essential
- Disassembly Instruction - Essential
- Declaration of conformity LVD - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity RED - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity LVD - Essential Small
- Declaration of conformity RED - Essential Small
- Environmental product declaration essential - Large & Medium
- Environmental product declaration essential - Small
Video esențial
The Essential oferă o soluție de iluminat elegantă și versatilă, disponibilă într-o varietate de culori și texturi care completează orice decor. Acest sistem ecologic, realizat din materiale reciclate printate 3D, se integrează perfect în tavane și se conectează cu sistemele inteligente de birou pentru a spori funcționalitatea fără a compromite designul. Alegeți The Essential pentru eficiența sa ridicată de până la 152 lm/W și pentru angajamentul său față de sustenabilitate.

Essential