Configure Essential
Díky široké škále barev a textur se svítidla Essential snadno začlení do jakéhokoli interiéru a zároveň poskytují funkční osvětlení, které splňuje požadavky na osvětlení kanceláří.
Essential lze propojit s dalšími systémy a vytvořit tak inteligentní řešení osvětlení kanceláří s integrovanými senzory, abyste se vyhnuli "senzorovému úžehu" ve vašich krásně navržených stropech.
Dodává se ve třech velikostech a lze jej namontovat třemi různými způsoby. Nabízí možnost VPC (Visible Profile Ceiling) pro snadnou instalaci a poskytuje dokonalou integraci do stropu bez okrajů. Nabízí mnoho možností provedení, které vyhoví vašim potřebám. Je vytištěn 3D tiskem z recyklovaných materiálů, takže je uvědomělou volbou pro ty, kteří chtějí přispět k oběhovému hospodářství.
Essential má vysokou účinnost až 152 lm/W. Vyberte si toto řešení osvětlení, aniž byste museli dělat kompromisy v oblasti stylu, výkonu, funkčnosti nebo udržitelnosti.
Klíčové specifikace
- Široká škála barev a textur
- 3 velikosti a 3 typy montáže (závěsná, povrchová a zapuštěná)
- Obsahuje možnost VPC pro snadnou instalaci a dokonalou integraci do stropu bez ráfku
- Splnění kritérií Office, Eye Comfort díky optice MXO
- Možnost „Tunable White“ (2700–6500 K) s důrazem na lidské potřeby a pohodu jako prioritu
- DALI nebo bezdrátové ovladače s Interact ready
- Možnost senzoru s detekcí přítomnosti a stmíváním denního světla
- Připraveno nouzové osvětlení
- Tištěné díly z biokruhového materiálu
- Světelný tok 1800 - 8000 lm
- Účinnost 120 - 152 lm/W (v závislosti na možnostech oslnění)
- CRI 90, možnosti 3000K a 4000K
- Životnost 100 000 hodin do L80 při 25 °C Ta; 50 000 hodin do L90 při 25 °C Ta
- Z továrny v Turnhoutu
- > Certifikát ISCC Plus
Provozní
IP20 / IK04Elektrická třída II
10°C až 35°C
CE, RoHS
650°C
5 let
Schematický výkres světla

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Non dimming (PSU)

IA4 SC200 sensor

IA5 SC1500 sensor
Optický
Modul LED
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
930: SDCM<3940: SDCM<3
100 000 hodin do L80 při 25 °C Ta; 50 000 hodin do L90 při 25 °C Ta
Elektrický
220-240 Vac
50-60Hz
0.9
<1 % za 5 000 hodin
PSU (Nestmívající)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)
IA4/IA5 (InterAct s integrovaným senzorem)
Udržitelnost
-> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plasty
LED
LED deska
Ke stažení na
- Spec Sheet - Essential
- Photometrics Essential
- Mounting Instruction - Essential
- Disassembly Instruction - Essential
- Declaration of conformity LVD - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity RED - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity LVD - Essential Small
- Declaration of conformity RED - Essential Small
- Environmental product declaration essential - Large & Medium
- Environmental product declaration essential - Small
Zásadní video
Essential nabízí stylové a všestranné řešení osvětlení v různých barvách a texturách, které doplní jakýkoli interiér. Tento ekologický systém, vyrobený z 3D tištěných recyklovaných materiálů, se bezproblémově integruje do stropů a propojuje se s inteligentními kancelářskými systémy, čímž zvyšuje funkčnost, aniž by byl ohrožen design. Vyberte si The Essential pro jeho vysokou účinnost až 152 lm/W a závazek k udržitelnosti.

Essential