Tvarování modulárního designu osvětlení
Konfigurace Puzzle nyní
Objevte Puzzle
- Nepřetržitý světelný efekt.
- Inteligentní systém a Interact jsou připraveny od samého začátku.
- Kancelář vyhovuje.
- Potisk ze 75 % z recyklovaného PET materiálu.
- Lineární dnes. Zítra bez omezení.
Ve hře 2026 Puzzle jsou k dispozici geometrické mnohoúhelníky - čtverce, šestiúhelníky nebo osmiúhelníky, každý ve třech velikostech. A potom? Řekněme, že... vaše představivost bude brzy jediným omezením!

Design skládačky se vyznačuje jasnými, elegantními tvary a strukturou složenou ze čtvercových buněk, které oslavují souhru světla a struktury. Díky použití 3D tisku minimalizujeme množství odpadu a eliminujeme potřebu těžkých forem, což vede k efektivnějšímu a ekologičtějšímu výrobnímu procesu.Florent Coirier - Designer Puzzle
O designérovi
Florent Coirier je pařížský návrhář, který se narodil v roce 1983 v Nantes. Získal vysokoškolský diplom v oboru produktového designu na ENSAAMA Olivier de Serres a magisterský titul v oboru designu na BIAD - BCU. Florent spolupracoval s významnými designérskými agenturami a nyní pracuje na volné noze pro mezinárodní značky jako EMU, Serralunga a Ligne Roset. Je držitelem cen RED DOT AWARD (2019) a GOOD DESIGN AWARD (2018). Florentovy návrhy jsou praktické, funkční a ohleduplné k životnímu prostředí a vznikají v úzké spolupráci s výrobci.


Nakonfigurujte si Puzzle podle svých potřeb
Puzzle se nyní uvádí na trh ve velikostech 4 a 5 stop (~1,2 a ~1,5 metru) a je ideální pro kancelářské prostředí. Díky své elegantní geometrii a systémové funkčnosti je stejně chytrý, jako vypadá.