Kodaňské letiště energeticky renovuje osvětlení pomocí 3D tisku
Pozadí
Kodaňské letiště (dále jen CPH) má ambici stát se do roku 2050 bezemisním. To se týká letecké dopravy i provozu, a proto také s ohledem na udržitelnost muselo na jaře 2020 renovovat řadu kanceláří v terminálu 3 letiště. Pokud jde o energetickou renovaci, v centru pozornosti je cena a úspory. Pro společnost CPH bylo proto důležité, aby řešení přineslo výrazné úspory energie a zároveň mělo krátkou dobu návratnosti

Řešení
Ve spolupráci se společností Signify se společnost CPH rozhodla nahradit 250 běžných svítidel na míru vyrobenými a 3D tištěnými svítidly GreenSpace Downlights with PerfectFit od společnosti Philips. Svítidla jsou vytištěna z recyklovaného polykarbonátu, který snižuje emise CO2 o 76 %. Současně je světelná technologie v podhledovém svítidle tvořena LED deskou, která výrazně snižuje spotřebu energie ve srovnání s podobnými, konvenčními podhledovými svítidly. V kanceláři, jako je tato, s potřebou světla 24 hodin denně, je to velmi důležité. Na toaletách byly instalovány PIR senzory pro další úspory v případě, že není zjištěna žádná přítomnost.
Zejména při renovaci zapuštěných svítidel je náročné najít svítidla, která by odpovídala výřezu 1:1. S řešením PerfectFit od společnosti Philips však bylo pro CPH možné získat řešení na míru, které by se vešlo přímo do stávajících výřezů. Nebylo tedy nutné vyměnit strop, což snížilo rozpočet projektu. Montáž 250 stropních svítidel provedla montážní firma Kemp
Výsledek
Společnost CPH chtěla při energetické renovaci svých kanceláří v Terminálu 3 použít energeticky účinné a udržitelné řešení osvětlení. Nahrazením konvenčních svítidel downlight se spotřebou energie 39,6 W na kus udržitelnými svítidly LED downlight se spotřebou energie 12,5 W snížili celkovou spotřebu energie v kanceláři o 68 %. To odpovídá 60 000 kWh ročně. Řešení vytištěné na 3D tiskárně zároveň znamenalo, že rozpočet na projekt mohl být omezen na minimum, protože stropní svítidla vytištěná na 3D tiskárně bylo možné namontovat přímo do stávající instalace


Udržitelné řešení
Díky technologii 3D tisku je svítidlo GreenSpace Downlight navrženo pro oběhové hospodářství. Svítidlo je vytištěno z recyklovaného polykarbonátu, který lze recyklovat znovu a znovu, a tím dále snižovat emise CO2.

Velká úspora energie
V kanceláři s nepřetržitým provozem je přechod na LED znatelný. Přechodem z konvenčních svítidel na LED ušetří kodaňské letiště 60 000 kWh ročně

Snadná instalace pomocí systému PerfectFit
3D tištěná stropní svítidla lze snadno namontovat do stávající instalace, protože jsou s technologií PerfectFit speciálně navržena pro konkrétní výřez