"Rychlá výroba, snadná instalace a bezpečnost díky lehkým materiálům."
Nové osvětlení pomáhá zvýraznit naše výrobky a dává jim větší důležitost, což přispívá k lepšímu zážitku našich zákazníků v prodejně."
Společnost Desigual se prosadila tím, že vytváří jedinečnou a zábavnou módu ze zbytků džínoviny. Stejný inovativní duch a důraz na opětovné využití materiálu se projevily i v přestavbě jejího vlajkového obchodu v nákupním centru Arenas v Barceloně. Desigual měl tři jasné cíle týkající se osvětlení: zlepšit přesné zobrazení svých výrobků, mít jednoduchý systém řízení a podporovat úspory energie a udržitelnost.

Řešení
Recepty osvětlení PremiumColor a PremiumWhite, které jsou speciálně navrženy pro módní aplikace a mají CRI vyšší než 90, dávají vyniknout barvám a texturám. Implementace systému bezdrátového řízení Interact umožňuje manažerům prodejen kdykoli ovládat osvětlení. Mohou vytvářet rozvrhy a programovat scény podle svých potřeb, což zajistí, že se osvětlení automaticky přizpůsobí, zatímco oni se soustředí na své každodenní úkoly
Výběrem 3D tištěných LED reflektorů Signify myCreation Accent Track, vyrobených z 65 % z recyklovaného materiálu, se Desigual vrací ke své původní filozofii dát použitým materiálům druhý život. Nyní mají k dispozici produkt, který se rychle vyrábí, snadno instaluje a je také bezpečný, protože je vyroben z lehkých materiálů. Zároveň získávají všechny výhody LED osvětlení, jako je prodloužená životnost a minimální spotřeba energie.
Vyvážení udržitelnosti a nákladů
Solidní osvětlovací systém musí být flexibilní a reagovat na neustále se měnící potřeby obchodů s módou, kde se vystavené produkty pravidelně mění v závislosti na stylu a ročním období. V porovnání s předchozím systémem nové osvětlení zvýšilo úroveň osvětlení i index podání barev, což pomohlo zvýraznit vystavené výrobky a vytvořit příjemnější prostředí pro zákazníky. Kombinací systému Interact s udržitelnými LED svítidly Signify myCreation, která dodržují zásady oběhového hospodářství a mají certifikát o dopadu na životní prostředí, společnost Desigual snížila spotřebu energie a zajistila plně aktualizovatelný systém. To umožňuje začlenění budoucích technologií, čímž se maximalizuje životnost jejich osvětlovacího systému. Vědomí, že svítidla lze nakonec přeměnit na nové výrobky, navíc minimalizuje množství odpadu a dopad na životní prostředí.