Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image

Eksklusivt udseende og fornemmelse. Designet til fremtiden.

Discover our lighting solutions

Hvorfor skal du vælge myCreation-belysning til dine hospitality-områder?

  • Konfigurer dit armatur, så opfylder dine belysningsbehov og din stil.
  • Meget energieffektiv belysning med integreret forbundet teknologi
  • Reducer CO₂ og energiforbrug når vi omdanner affald til nye armaturer og genbruger dem i slutningen af deres livscyklus.
  • Let vægt, kan opgraderes og passer perfekt løsninger.

Skab den perfekte stemning

Uanset om du driver et hotel, en restaurant eller en bar, efterlader den atmosfære, du skaber, et varigt indtryk. Med vores brugervenlig visuel konfigurator, kan du tilpasse dine armaturer:

  • Vælg former, farver og teksturer der afspejler dit brand.
  • Tilføj fleksibel dæmpning og dynamisk farveindstilling for at skabe den rette stemning dine gæster vil huske det og vende tilbage til.
Laptop displaying the myCreation configurator for customizing 3D-printed lighting—showing options to adjust texture, color, and features for tailored interior design.

Lette energibelastningen

Der er gode chancer for, at du er nødt til at oplyse mange af dine lokaler 24/7, hvilket øger energiomkostningerne. Hvad du har brug for:

  • Højeffektive LED-lys reducerer disse omkostninger uden at gå på kompromis med lysstyrken, bruger mindst 50 % mindre energi end konventionelle lamper.
  • Vores Interact Ready-lys spar yderligere 10 til 15 % når de styres af Signfiy Interact forbundne belysningssystemer.
No alt text found for image

Bevæg dig fremad, bæredygtigt

Stor ydeevne behøver ikke at betyde et stort CO2-fodaftryk. Vores bæredygtigt fremstillede armaturer er lokalt producerede og cirkulære i deres design.

  • Vores armaturer er let at opgradere, genbruge og genanvende.
  • Brug af trykte dele op til 75 % genbrugte og/eller biocirkulære materialer
  • Vi tilbyder også en tilbagetagningsproces for vores udtjente 3D-printede armaturer. Du skal blot returnere dem til os for ansvarlig bortskaffelse og genbrug.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

Let at installere og vedligeholde

Vores lette 3D-printede armaturer er nem at installereselv i højloftede hotellobbyer og lounges med minimal forstyrrelse.

  • De er bygget til at være smarte og holdbare, reducerer behovet for vedligeholdelse.
  • er der brug for en 1:1 udskiftning? Vores downlights er designet til at passe perfekt til dine eksisterende udskæringer.
  • Og med opgraderbare funktioner kan din belysning udvikle sig med dit rum, sparer tid, kræfter og omkostninger på lang sigt.
No alt text found for image

No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

D65 - Family

Belysningsløsninger, der forbedrer dine hotelværelser

Oplev vores produktportefølje med over 5 millioner kombinationer. Brug vores visuelle konfigurator til at gøre dit armatur personligt og skabe den perfekte atmosfære, der passer til din stil.

Gå til belysningsløsninger

Bestil vores lookbook

Er du begejstret for bæredygtig innovation og dens potentiale for din virksomhed? Bliv inspireret af vores Lookbook, som fås i genbrugspapir eller som digital download.

Open and closed view of the myCreation Pro lookbook, showcasing a curated selection of 3D-printed lighting designs and sustainable inspiration for interior professionals.

Lad os forvandle dine gæstfrihedsrum sammen!