Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image

Trykmaterialer, der efterlader et varigt indtryk, ikke et fodaftryk.

Download oversigt over farver og teksturer

Bæredygtige materialer til en lysere planet

Vi bekymrer os om planeten. Derfor bruger vi op til 75 % genbrugte og/eller biocirkulære materialer i de 3D-printede dele af vores armaturer i stedet for at bruge ny plast baseret på fossile brændstoffer.

VENT ... PLASTIK KOMMER FRA OLIE? Ja, det er det! Det meste plastik er lavet af råolie, et fossilt brændstof. Det undgår vi ved at bruge smartere, grønnere kilder der reducerer udledning og affald.

For at sikre kvalitet, sikkerhed og sporbarhed har vi arbejde med betroede partnere som har specialiseret sig i at indkøbe, forarbejde og certificere disse materialer. Vi er afhængige af, at vores partnere omdanner dem til granulat af høj kvalitet. Granulat er det basismateriale, som vi bruger til at fremstille filament, der opfylder vores standarder for ydeevne og bæredygtighed, så vi kan printe produkter af høj kvalitet.

De materialer, vi stoler på - polykarbonat og PET

No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Genbrug efter forbrug

Vi giver nyt liv til hverdagens plastaffald ved at omdanne det til armaturer af høj kvalitet. Disse er vores HERO-materialer som hver især er knyttet til en unik produkthistorie:

Disse materialer er omhyggeligt udvalgt og behandlet af vores partnere for at sikre kvalitet, sikkerhed og ensartethed og samtidig reducere miljøpåvirkningen fra engangsplastik.

Close-up of crushed blue plastic bottles overlaid with a recycling symbol, representing post-consumer recycled plastics used as feedstock for Signify MyCreation 3D-printed lighting.

Biocirkulære materialer

Vi bruger mindst 75% biocirkulært indhold i de fleste af vores filamenter til print af vores produkter. Dette omfatter materialer fra:

  • Brugt madolie
  • Tallolie (et biprodukt fra træforarbejdning)

Det er naturlige affaldsmaterialer, ikke fossile brændstoffer. Og vigtigst af alt er vores biocirkulære materialer ISCC PLUS-certificeret det sikrer, at de opfylder strenge standarder for bæredygtighed og sporbarhed i hele forsyningskæden.

Golden bio-based liquid flowing with an ISCC logo and circular leaf symbol, representing certified bio-circular feedstock used in Signify MyCreation’s 3D-printed lighting materials.

Postindustrielt genbrug

Vi bruger også postindustrielle genbrugsmaterialer (PIR), plastaffald, der genvindes fra produktionsprocesser, før det nogensinde når forbrugerne. Vores PIR-strøm indeholder 65% genanvendt indhold i de 3D-printede dele af vores armaturer, hvilket hjælper os med at reducere industrielt affald og samtidig opretholde en høj materialekvalitet.

Close-up of black and grey plastic flakes with a factory icon and circular arrows overlay, representing post-industrial recycled materials used as input for Signify MyCreation 3D-printed lighting.

Almindelige spørgsmål om vores trykmaterialer

Vi har testet dem, men de lever ikke op til vores standarder for belysning.

PLA er fremstillet af fødevareafgrøder som majs og sukkerrør. Det nedbrydes hurtigt i varme eller fugt, hvilket gør det uegnet til belysningsprodukter.

PHA er lavet af affald, hvilket er fantastisk - men det er ikke holdbart. Det kan krympe, falme eller blive skævt med tiden.

Selv blandinger med træ eller hvede er sværere at printe, dyrere og stadig ikke pålidelige nok.

Vi bruger polykarbonat fra genbrugte og biocirkulære kilder, fordi det fungerer bedre, holder længere og understøtter en cirkulær økonomi.

Biocirkulære materialer kommer fra naturligt affaldsom brugt madolie eller tallolie. De er ikke fremstillet af fossile brændstoffer og hjælper med at reducere emissioner og affald. De er heller ikke i konkurrence med fødevarer, som f.eks. majs.

Nej, til Puzzle bruger vi PET-materiale (coPET), fordi det er bedst egnet til den specifikke trykform.

Afhængigt af produktet bruger vi:

  • Mindst 75 % biocirkulært indhold
  • Op til 75 % genbrugsplast efter forbrug
  • Mindst 65 % postindustriel genbrugsplast fra produktionsaffald

Vi tilstræber det højest mulige genbrugsindhold uden at gå på kompromis med kvalitet eller sikkerhed. Nogle dele kræver stadig en lille mængde jomfrueligt materiale, men vi brug aldrig 100 % jomfruelig plast til print.

Ja. Vores armaturer er designet til let adskillelse og genanvendelighed og understøtter en cirkulær livscyklus.

Vi arbejder med pålidelige leverandører og tester alle materialer for styrke, varmebestandighed og lysstyrke for at sikre, at de lever op til vores standarder og alle lovkrav.

Ja. Alle vores materialer er ugiftig og sikker til indendørs miljøer.

Farver og teksturer

Mens de materialer, vi bruger, definerer vores armaturers bæredygtighed og ydeevne, definerer teksturerne og farverne deres personlighed. Derfor har vi samlet en oversigt over vores æstetiske muligheder i ét dokument, så du kan se, hvordan vores engagement i cirkulært design også understøtter kreativ frihed med 180 farve- og teksturkombinationer.

No alt text found for image

Armaturer, der er designet med performance, bæredygtighed og gennemsigtighed i tankerne.

Om procentsatserne:
Når vi nævner genbrugsindhold (f.eks. 65 % eller 75 %), henviser det specifikt til de 3D-printede dele af vores armaturer. Den resterende del er jomfrueligt materiale, men vi undgår strengt taget at bruge 100 % jomfruelige materialer i nogen af de printede dele af vores produkter. Hvert produkt er et skridt i retning af en mere cirkulær fremtid.

Wind turbines spread across rolling green hills under a cloudy sky, symbolizing Signify MyCreation’s use of renewable energy and eco-friendly 3D-printed lighting practices.

Deltag i den cirkulære økonomi-revolution

Vi mener, at belysning bør gøre mere end at oplyse. Den skal afspejle dine værdier, tilpasse sig dit rum og være skånsom mod planeten.

Gå til hjemmesiden for bæredygtighed