Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Accent Cylinder

Med sin velkendte og alsidige arketype har Accent Cylinder en høj effektivitet på op til 143 lm/W og leverer et lumenområde på 1200 til 4200 lm.

Dette bæredygtige armatur fås i trendy farver, med 3 monteringsmåder og flere kontrolmuligheder og er perfekt til kontorer, butikslokaler og hotel- og restaurationsbranchen. Hver Accent Cylinder er fremstillet af genbrugsmaterialer og produceres på bestilling i Europa.

No alt text found for image

Configure Accent Cylinder

Meget effektiv og alsidig arketypecylinder

Vigtige specifikationer

  • Velkendt arketype med en rig palet af farver
  • 3 monteringsmuligheder
  • Høj effektivitet og evne til at koble sig på systemet
  • Lumen 1200 - 4200 lm
  • Effektivitet op til 143 lm/W
  • CRI 90 og CRI80 muligheder og 2700K, 3000K, 4000K, FMT muligheder
  • Ikke-dæmpbar, DALI, kablet og trådløs interaktionsstyring
  • Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid: 50.000 timer* til L80B50 ved 25°C Ta
  • Fra Tamasi-fabrikken trykt på bestilling

Operationel

Beskyttelsesklasse

IP20 / IK02

Elektrisk klasse II

Omgivende område

10°C til 35°C


Certificeringer

CE, RoHS

Test af glødetråd

650°C


Garanti

5 år


Skematisk tegning af lys

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Optisk

Beskrivelse

LED-modul


CCT

CRI80 , Frisk mad Champagne 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI90 , Frisk mad Kød

Binning

930: SDCM<3940: SDCM<3

Livstid

50.000 timer* til L80B50 ved 25 °C Ta


Elektrisk

Indgangsspænding

220-240vac


Frekvens

50-60 Hz

Effektfaktor

0.9

Fejlprocent for chauffører

<1% ved 5.000 timer


Kontrol

PSU (uden dæmpning)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)

Bæredygtighed

Materiale

-> Genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast

Type lyskilde

LED

LED-type

LED-tavle


Downloads

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Cylinder

No alt text found for image

Accent Cylinder

;