"Fra indledende diskussion til prototype inden for tre måneder!"
Vi ledte efter mere atmosfære
Sammen med mit team er jeg ansvarlig for at oversætte PLUS' tilbud. Til alle vores 500 supermarkeder i Holland. Belysning er et vigtigt aspekt af dette. Vi ønskede at belyse vores nye butikker så godt som muligt. For bogstaveligt talt at sætte vores forskellige afdelinger og produkter i rampelyset. Med den bedst mulige belysningsplan i balance, der skaber en optimal kundeoplevelse. Derfor ønskede vi at tilføje noget ekstra. Ikke kun flade spotlys, men også ægte stemningslys.


Find den rigtige kilde
I sig selv havde vi et godt forslag fra vores designbureau, som passede til vores nye butiksstil. Men de foreslåede lampeskærme? De var en ret vanskelig ting. For de var lavet af beton. Hvilket gjorde dem meget tunge og vanskelige at installere. Derudover havde de lange leveringstider og var heller ikke rigtig bæredygtige. Så vi begyndte at søge igen.

Det var her, Philips MyCreation kom ind i billedet
Vi har haft et forhold i årevis. Vi bygger altid vores butikker sammen med dem, og de kom med forslaget om at udvikle og printe vores lamper i 3D sammen! Så vi kunne skabe den helt rigtige pendel, som vi ønskede til vores butikker. Som ville passe sømløst ind i hele vores belysningsplan.

De hjalp os med smarte forslag
Hele pendlen er lavet af lette, prisvenlige materialer, som også gør installationen meget lettere. Det sparer også tid og giver os mulighed for at bygge vores butikker meget hurtigere. Belysningen har nu den rigtige form, størrelse og atmosfære, og den har også gjort det muligt for os at genskabe betonlooket rigtig godt. For os er det meget vigtigt, at det er et virkelig bæredygtigt produkt. Hele armaturet er trykt af genbrugsplast. Hvilket passer meget godt ind i PLUS' positionering.
Det er den største fordel ved 3D-printede armaturer
Nu er alt printet præcis, som vi vil have det. Fra den indledende diskussion til prototype er det blevet til et personligt og bæredygtigt produkt inden for 3 måneder. Et produkt, der er hurtigt at fremstille, nemt at installere og også sikkert, fordi det er lavet af lette materialer.
Ja, vi er meget tilfredse med vores armaturer. De ser virkelig godt ud. Vi er vilde med formen og finishen, og vi er meget tilfredse med hele processen.
Vi vil nu rulle det ud i alle vores 500 PLUS-butikker. Trin for trin vil hver butik få disse lamper!

Andre projekter, du måske finder interessante

Taipei 101-tårnet
"Den 3D-printede belysningsløsning, der passer til vores cikulære designkoncept. Alt er modulopbygget og kan skilles ad."

McDonald's
"Vi kunne ikke finde en løsning til vores specifikke lysdesign, før vi talte med co-creation-teamet. Resultatet er bare fantastisk."

SeaWorld® Yas island
Skråtstillede lysarmaturer, der er skræddersyet til spisepladsen under vandet.