Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
Dienst
Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
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
Configure Drum

Beleuchten Sie Ihre offene Decke mit einem vielseitigen und effizienten Downlight.

Bringen Sie ein neues Maß an Raffinesse und Eleganz in Ihre offene Decke. Die Drum-Downlights sind so konzipiert, dass sie Blendschutz bieten. Sie sind in verschiedenen Montageoptionen (Anbau-, Stromschienen- und Pendelmontage), einer Vielzahl von Oberflächen und einzigartigen optischen Konfigurationen erhältlich.

Unser digital gefertigtes, leichtes Gehäuse verleiht traditionellen Downlight-Anwendungen eine unverwechselbare Ästhetik und macht sie zu einer perfekten Ergänzung für jeden modernen Raum. Mit einer hohen Lichtausbeute von bis zu 144 lm/W, der Anschlussmöglichkeit an das System und verschiedenen Farbtemperaturoptionen bieten die Drum-Downlights ein wirklich außergewöhnliches Lichterlebnis.

Wichtige Spezifikationen

  • Hohe Flexibilität mit Optionen für Aufputz-, Schienen- und Pendelmontage
  • Zahlreiche Variationen von Farben
  • Verschiedene optische Konfigurationen, einschließlich bürokonformer Versionen
  • Hohe Effektivität und Anschlussfähigkeit an das System
  • Lumen 1100 - 3000 lm
  • Lichtausbeute bis zu 144 lm/W
  • CRI 90 und CRI80 Optionen und 3000K, 4000K Optionen
  • Nicht dimmbar, DALI, drahtgebundene und drahtlose Interaktionssteuerung
  • Lebensdauer 100.000 Std. bis L90 @ 25°C Ta
  • Aus Belgien auf Anfrage gedruckt

Operativ

Schutzklasse

IP20 / IK02 für OCPCC mit Sensor und ohne FrontglasIP54 / IK06 für PCO ohne SensorElektrische Klasse II

Ambient Range

10°C bis 35°C


Zertifizierungen

CE, RoHS

Glühdrahtprüfung

650°C


Garantie

5 Jahre


Schematische Licht-Zeichnung

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Not dimmable Track)

No alt text found for image

PSE (Not dimmable Surface)

Optisch

Beschreibung

PHILIPS COB LED mit spektakulärem Reflektor

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000K

Binning

CRI80 , 3000K (0.44, 0.40) SDCM<5CRI90 , 4000K (0.38, 0.38) SDCM<5

Lebenslang

100.000 Std. bis L90 bei 25°C Ta

Elektrisch

Input Voltage

220-240Vac

Frequenz

50-60Hz

Ausfallrate der Fahrer

<1% bei 5.000 Stunden

Kontrolle

PSU / PSE (nicht dimmbar)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)

Nachhaltigkeit

Material

Alle gedruckten Teile werden aus recycelten oder massenkompatiblen biokreislauffähigen Kunststoffen hergestellt -> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-Kreislaufkunststoffe

Typ der Lichtquelle

LED

LED Type

LED-Platine


Herunterladen

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
;