Wesentliches Video
Essential ist eine stilvolle und vielseitige Beleuchtungslösung, die in einer Vielzahl von Farben und Strukturen erhältlich ist und zu jeder Einrichtung passt. Dieses umweltfreundliche System, das aus 3D-gedruckten, recycelten Materialien hergestellt wird, lässt sich nahtlos in Decken integrieren und mit intelligenten Bürosystemen verbinden, um die Funktionalität zu verbessern, ohne das Design zu beeinträchtigen. Entscheiden Sie sich für The Essential aufgrund seiner hohen Lichtausbeute von bis zu 152 lm/W und seines Engagements für Nachhaltigkeit.