Modulares Beleuchtungsdesign nimmt Gestalt an
Puzzle jetzt konfigurieren
Puzzle entdecken
- Kontinuierlich leuchtender Lichteffekt.
- Smart-System und Interact von Anfang an bereit.
- Bürokonform.
- Gedruckt mit 75% recyceltem PET-Material.
- Heute linear. Morgen grenzenlos.
Im Jahr 2026 entwickelt sich Puzzle mit geometrischen Polygonformen weiter - erhältlich als Quadrate, Sechsecke oder Achtecke, jeweils in drei Größen. Und danach? Sagen wir einfach... Ihre Fantasie wird bald die einzige Grenze sein!

Das Design von Puzzle zeichnet sich durch klare, elegante Formen und eine aus quadratischen Zellen bestehende Struktur aus, die das Zusammenspiel von Licht und Struktur zelebriert. Durch den Einsatz von 3D-Druck minimieren wir den Abfall und machen schwere Gussformen überflüssig, was zu einem effizienteren und umweltfreundlicheren Produktionsprozess führt.Florent Coirier - Designer Puzzle
Über den Designer
Florent Coirier ist ein in Paris lebender Designer, der 1983 in Nantes geboren wurde. Er hat ein Hochschuldiplom in Produktdesign von ENSAAMA Olivier de Serres und einen Master of Design von BIAD - BCU. Florent hat mit großen Designagenturen zusammengearbeitet und arbeitet heute freiberuflich für internationale Marken wie EMU, Serralunga und Ligne Roset. Er hat den RED DOT AWARD (2019) und den GOOD DESIGN AWARD (2018) gewonnen. Florents Designs sind praktisch, funktional und umweltschonend und werden in enger Zusammenarbeit mit Herstellern entwickelt.


Konfigurieren Sie Puzzle nach Ihren Bedürfnissen
Puzzle ist jetzt in den Größen 4 und 5 Fuß (~1,2 Meter und ~1,5 Meter) als lineare Pendelleuchte erhältlich und eignet sich perfekt für Büroumgebungen. Die schlanke Geometrie und die systemfähige Funktionalität machen sie so smart, wie sie aussieht.