Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
Dienst
Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
No alt text found for image

Leistung, die mit der Mode Schritt hält

Melden Sie sich für Updates zum Start der D70 an.

Demnächst erhältlich – Accent Track D70

Modegeschäfte werden oft mit Projektorbeleuchtung betrieben. 70–80 % aller Leuchten, Der Energieverbrauch ist einer der größten Kostenfaktoren im Einzelhandel. Der kommende Accent Track D70 wurde genau für diese anspruchsvollen Umgebungen entwickelt und bietet hohe Leistung bei schlanke Bauform mit 70 mm und bis zu 170 lm/W und die in myCreation integrierte Zirkularität.

Accent Track D70 Highlights

  • Schlanke Bauweise mit 70 mm Formfaktor mit einer Leistung, die normalerweise bei größeren Projektoren zu finden ist
  • Bis zu 170 lm/W Effizienz für sinnvolle Energieeinsparungen
  • Auf Kreislaufwirtschaft ausgelegt: standardmäßig aufrüstbar, reparierbar und wartungsfähig
  • Schneller ROI* in Geschäften mit hohem Projektoraufkommen dank seiner hocheffizienten Maschine
No alt text found for image

Jahr für Jahr: Dreifache Ersparnis**

No alt text found for image

Energieeinsparungen

No alt text found for image

Kosteneinsparungen

No alt text found for image

CO₂-Reduzierung

Seien Sie der Erste, der über D70 informiert wird

Hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und wir senden Ihnen eine einmalige Benachrichtigung, sobald Accent Track D70 verfügbar ist. Kein Spam, nur eine einzige Benachrichtigung, wenn das Produkt offiziell auf den Markt kommt.

*Im Vergleich zu LED-Projektoren aus dem Jahr 2019 (125 lm/W)

**Die Berechnungen sind Schätzungen, die auf einem Vergleich von 22-W-Schienenleuchten mit Accent Track D70 mit 15 W basieren, wobei von 5000 Betriebsstunden pro Jahr und einem Strompreis von 0,21 €/kWh ausgegangen wird. Die CO₂-Werte basieren auf durchschnittlichen Ecoinvent-Umrechnungsfaktoren; die Angaben zu Bäumen, Bekleidungsdämpfen und Heizäquivalenten sind nur Richtwerte. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.