Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
Dienst
Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
No alt text found for image

Schaffung nachhaltiger Beleuchtungslösungen

Unsere 3D-gedruckten Beleuchtungsprodukte sind für den Kreislaufgedanken konzipiert

und folgen daher dem Ansatz "Reduzieren-Verwenden-Recyceln". Mit energieeffizienten Funktionen und einer langen Produktlebensdauer sind unsere Angebote nicht nur umweltfreundlich, sondern auch kostengünstig.

Energie-Effizienz und Lebensdauer

Unsere Produkte sind äußerst energieeffizient, da wir moderne LED-Treiber, LED-Module und LED-Lichtquellen von Signify verwenden.

Die Energieeffizienz unserer Produkte variiert je nach Produktserie und reicht von 100 bis 180 lm/W. Unsere lampenbasierten Produkte können 210 lm/W erreichen, wenn sie ultraeffiziente Glühbirnen der Klasse A verwenden. Wir legen bei unseren Entwürfen großen Wert auf Energieeffizienz, da der Energieverbrauch während der Nutzungsphase den größten Teil der Lebenszyklusanalyse (LCA) von Leuchten ausmacht. Neben der Energieeffizienz zeichnen sich unsere Produkte durch eine lange und zuverlässige Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden¹ aus.

Wir sind bestrebt, Produkte anzubieten, die nicht nur energieeffizient, sondern auch langlebig und zuverlässig sind. Daher sind unsere 3D-gedruckten Leuchten Teil des GreenSwitch-Programm und sind auf die Beleuchtung für den Kreislaufgedanken von Signify.

No alt text found for image

Anschließbar
Unsere Beleuchtungsprodukte können mit mehreren Lichtmanagement- und (Gebäude-)Automatisierungssystemen verbunden werden. Wir haben drahtgebundene und drahtlose Lösungen für z.B. Interact, DALI und MasterConnect. Alle unsere vernetzten Lösungen sind entweder zertifiziert oder entsprechen zumindest den internationalen Kommunikationsstandards wie Zigbee, Wi-Fi, DALI, POE (Power Over Ethernet) und Bluetooth. Interact Ready-Produkte erfüllen den DiiA-Standard in Bezug auf Leuchten-, Energie- und Diagnosedaten.

Ausbaufähig

Unsere Beleuchtungsprodukte sind jetzt so konzipiert, dass bestimmte Aufrüstungen möglich sind, z. B. das Hinzufügen von Sensoren und der einfache Austausch bestimmter identifizierter elektronischer und/oder mechanischer Teile. Die verfügbaren Optionen für die Aufrüstbarkeit unterscheiden sich je nach Produktserie. Das Konstruktionsprinzip, das künftige Aufrüstungen ermöglicht, wird nun als Teil unserer neuen Konstruktionsregeln eingeführt.

Wiederverwendbar

Das Material für unsere gedruckten Teile ist Kunststoff. Alle gedruckten Teile sind wiederverwendbar und recycelbar. Wir verwenden keine Farbe, keine Vergussmasse, keinen Klebstoff und weniger Schrauben, um die Demontage zu erleichtern und die Wiederverwertbarkeit zu gewährleisten. Wir kooperieren mit Collection schließen der Schleife abschnitt.

Dienstbar

Wir verwenden Service-Tags (QR-Codes), die einen bequemen Zugang zu unserer Service-Datenbank ermöglichen und detaillierte Informationen zu jedem einzelnen Produkt erfassen. Um die Servicefreundlichkeit zu gewährleisten, haben wir auf die Verwendung von Klebstoff und elektronischem Verguss verzichtet. Darüber hinaus arbeiten wir an der Erstellung umfassender Übersichten für jede Produktserie, wobei wir uns auf die Identifizierung leicht austauschbarer kritischer Komponenten konzentrieren.Im Vergleich zu herkömmlichen Druckgussverfahren, bei denen Metallgehäuse verwendet werden, sind unsere Produkte deutlich leichter. Wir erreichen bis zu 76 % weniger Kohlenstoffemissionen bei der Materialbeschaffung und der Herstellung, und wir sparen bis zu 28 % Kohlenstoffemissionen beim Transport im Vergleich zum herkömmlichen Verfahren. Das geringe Gewicht unserer Produkte vereinfacht auch den Installationsprozess².

Produkt-Umwelt-Erklärung (EPD)

Da es mehrere Umwelt-, Grün- oder Nachhaltigkeitssiegel und -zertifikate gibt, ist es einfach unmöglich, alle zu verwenden und zu zertifizieren. Alle diese Labels und Zertifikate verwenden eine Auswahl von Details, die auch in einer Lebenszyklusanalyse (LCA) erfasst werden. Wir haben uns dafür entschieden, für jede Produktserie eine Ökobilanz zu erstellen und eine Umweltproduktdeklaration (EPD) zu erstellen, um das Ergebnis zu kommunizieren. Auf diese Weise können wir die geforderten Umweltdaten bereitstellen. Die EPDs stehen auf jeder Produktseite zum Download bereit.

No alt text found for image

Zertifizierungen deklarieren

Um die Anwendung unserer Produkte in Zertifizierungsprogrammen für grünes Bauen zu unterstützen, haben wir Declare-Zertifizierungen für bestimmte nordamerikanische Produktserien verfügbar gemacht.

Declare ist eine Nährwertkennzeichnung für Bauprodukte der Internationales Institut für lebendige Zukunft. Es handelt sich um eine Plattform, auf der Hersteller freiwillig Produktdaten auf leicht lesbaren Etiketten über eine kostenlose Datenbank offenlegen, um die Anforderungen führender Standards für grünes Bauen zu unterstützen, darunter die Core Green Building-, LBC-, LEED- und WELL-Zertifizierungen.

No alt text found for image

Laden Sie unser Whitepaper zur Nachhaltigkeit herunter

Erfahren Sie mehr darüber, wie unsere innovativen Beleuchtungslösungen Ihnen helfen können, Ihre Umweltziele zu erreichen, Kosten zu sparen und eine positive Wirkung zu erzielen.

No alt text found for image
  1. Eine Produktlebensdauer von 50 000 bis 100 000 Stunden wird in erster Linie durch die Lebensdauer des Treibers bestimmt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Lichtquelle bei hohem Lumenerhalt, hoher Temperatur oder Stromstärke zu einem begrenzenden Faktor werden kann.
  2. Im Vergleich zur herkömmlichen Herstellung des Philips GreenSpace Downlights.
  3. Eine Umweltproduktdeklaration (EPD) ist ein standardisiertes Dokument, das über die Auswirkungen eines Produkts auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit informiert. Sie basiert auf einer ISO-Norm und verwendet eine wissenschaftliche Methode zur Berechnung.