Aspecto y tacto exclusivos. Diseñado para el futuro.
Discover our lighting solutions
¿Por qué elegir la iluminación myCreation en sus espacios de hostelería?
- Configure su luminaria de forma que satisfacer sus necesidades de iluminación y estilo.
- Iluminación de alta eficiencia energética con tecnología conectada integrada
- Reducir las emisiones de CO₂ y el consumo de energía ya que transformamos los residuos en nuevas luminarias y las reutilizamos al final de su ciclo de vida.
- Peso ligero, actualizable y de ajuste perfecto soluciones.
Cree el ambiente perfecto
Tanto si regenta un hotel como un restaurante o un bar, el ambiente que crea deja una impresión duradera. Con nuestra configurador visual fácil de usar, puede personalizar sus luminarias:
- Elige formas, colores y texturas que reflejen su marca.
- Añade regulación flexible y ajuste dinámico del color para crear ambiente que sus invitados recordarán y volver para.

Aligerar la carga energética
Lo más probable es que tenga que iluminar muchos de sus espacios de hostelería 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que encarece los costes energéticos. Lo que necesita:
- Las luces LED de alta eficiencia reducen estos costes sin sacrificar la luminosidad, consumir al menos un 50% menos de energía que las luces convencionales.
- Nuestra Luces Interact Ready ahorre entre un 10% y un 15% más cuando se gestionan mediante los sistemas de iluminación conectados Signfiy Interact.

Avanzar de forma sostenible
Un gran rendimiento no tiene por qué significar una enorme huella de carbono. Nuestras luminarias sostenibles se fabrican localmente y son circulares por diseño.
- Nuestras luminarias son fácil de actualizar, reutilizar y reciclar.
- Uso de piezas impresas hasta un 75% de materiales reciclados y/o biocirculares
- También ofrecemos un proceso de recuperación para nuestras luminarias impresas en 3D al final de su vida útil. Solo tiene que devolvérnoslas para que las eliminemos y reciclemos de forma responsable.

Facilidad de instalación y mantenimiento
Nuestras ligeras luminarias impresas en 3D son fácil de instalarincluso en vestíbulos y salones de hoteles de alto nivel de iluminación.
- Están fabricados para ser inteligentes y duraderos, reducir las necesidades de mantenimiento.
- ¿Se necesita una sustitución 1:1? Nuestros downlights están diseñados para adaptarse perfectamente a sus recortes existentes.
- Además, gracias a las funciones actualizables, su iluminación puede evolucionar con tu espacio, ahorrando tiempo, esfuerzo y costes a largo plazo.







Soluciones de iluminación que realzan sus espacios de hostelería
Descubra nuestra cartera de productos con más de 5 millones de combinaciones. Utiliza nuestro configurador visual para personalizar tu luminaria y crear el ambiente perfecto que se adapte a tu estilo.
Solicite nuestro lookbook
¿Le entusiasma la innovación sostenible y su potencial para su empresa? Inspírese con nuestro Lookbook disponible en papel reciclado o como descarga digital.