La iluminación modular toma forma
Configurar Puzzle ahora**Disponible sólo en la UE
Descubre Puzzle
- Efecto de luz brillante continua.
- Sistema inteligente e Interact listos desde el principio.
- Oficina conforme.
- Impreso con un 75% de material PET reciclado.
- Lineal hoy. Sin límites mañana.
En 2026 Puzzle evoluciona con formas geométricas poligonales, disponibles como cuadrados, hexágonos u octógonos, cada uno en tres tamaños. ¿Y después? Digamos que... ¡tu imaginación pronto será el único límite!

El diseño de Puzzle presenta formas claras y elegantes y una estructura compuesta por celdas cuadradas, celebrando la interacción de la luz y la estructura. Mediante el uso de la impresión 3D, minimizamos los residuos y eliminamos la necesidad de moldes pesados, lo que resulta en un proceso de producción más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.Florent Coirier - Designer Puzzle
Sobre el diseñador
Florent Coirier es un diseñador parisino nacido en Nantes en 1983. Posee un diploma de estudios superiores en diseño de productos por la ENSAAMA Olivier de Serres y un máster en diseño por la BIAD - BCU. Florent ha trabajado con importantes agencias de diseño y ahora trabaja como freelance para marcas internacionales como EMU, Serralunga y Ligne Roset. Ha ganado los premios RED DOT AWARD (2019) y GOOD DESIGN AWARD (2018). Los diseños de Florent son prácticos, funcionales y respetuosos con el medio ambiente, desarrollados en estrecha colaboración con los fabricantes.


Configura Puzzle según tus necesidades
Puzzle, que se lanza ahora en tamaños de colgante lineal de 1,2 metros y 1,5 metros, es perfecto para entornos de oficina. Su elegante geometría y su funcionalidad preparada para sistemas lo hacen tan inteligente como parece.