Sostenible | Configurable | Eficiente
Servicio
Sostenible | Configurable | Eficiente
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Configure Essential

La solución de iluminación notable y verdaderamente circular iluminación impresa en 3D que le ofrece una funcionalidad y una personalización inigualables que se adaptan a cualquier estilo.

Con una amplia gama de colores y texturas, se integra a la perfección en cualquier decoración, al tiempo que proporciona una iluminación funcional que cumple los requisitos de iluminación de oficinas.

Essential puede conectarse a otros sistemas para crear una solución de iluminación inteligente para oficinas, con sensores integrados para evitar un "acné de sensores" en sus techos bellamente diseñados.

La luminaria Essential está disponible en 3 tamaños y se puede montar de 4 formas distintas. La luminaria Essential ofrece la opción VPC (techo de perfil visible) para facilitar la instalación y proporciona una integración perfecta en techos sin borde. Le ofrece numerosas opciones de diseño para satisfacer sus necesidades.

Además, está impresa en 3D con materiales reciclados, lo que la convierte en una elección consciente para quienes buscan contribuir a una economía circular. La Essential tiene una alta eficacia de hasta 152 lúmenes/W.

Elija esta solución de iluminación sin renunciar al estilo, el rendimiento, la funcionalidad o la sostenibilidad.

Especificaciones

  • Una amplia gama de colores y texturas
  • 3 tamaños y 3 tipos de montaje (colgante, superficie y empotrado)
  • Incluye la opción VPC para una instalación sencilla y una perfecta integración en el techo sin borde
  • Cumplimiento de la normativa en la oficina, se cumplen los criterios de comodidad ocular gracias a la óptica MXO
  • Opción Tunable White (2700-6500 K), centrada en las necesidades y el bienestar humanos como prioridad
  • Controladores DALI o inalámbricos con Interact ready
  • Opción de sensor con detección de presencia y regulación de la luz diurna
  • Alumbrado de emergencia listo
  • Piezas impresas a partir de material biocircular
  • Lumen 1800 - 8000 lm
  • Eficacia 120 - 152 lm/W (dependiendo de las opciones de deslumbramiento)
  • CRI 90, opciones 3000K y 4000K
  • Vida útil 100.000hrs a L80 @ 25°C Ta; 50.000hrs a L90 @ 25°C Ta
  • Producido en Europa
  • > Certificación ISCC Plus

Operativo

Clase de protección

IP20 / IK04Clase eléctrica II

Temperatura ambiente

10°C a 35°C


Certificaciones

CE, RoHS

Prueba del hilo incandescente

650°C


Garantía

5 años


Dibujo esquemático de la luz

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

Non dimming (PSU)

No alt text found for image

IA4 SC200 sensor

No alt text found for image

IA5 SC1500 sensor

Óptico

Descripción

Módulo LED

CCT

CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K

Binning

930: SDCM<3940: SDCM<3

De por vida

100.000hrs a L80 @ 25°C Ta; 50.000hrs a L90 @ 25°C Ta

Eléctrico

Voltaje de entrada

220-240 V CA

Frecuencia

50-60 Hz

Factor de potencia

0.9

Tasa de falla del controlador

<1 % a 5000 horas

Control

Fuente de alimentación (sin atenuación)

DIA (InterAct con cable DALI)

WIA (InterAct inalámbrico)

IA4/IA5 (InterAct con sensor integrado)

Sostenibilidad

Material

-> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa

Tipo de fuente de luz

LED

Tipo LED

Placa LED


Descargas

Vídeo esencial

Essential ofrece una solución de iluminación elegante y versátil, disponible en una variedad de colores y texturas que complementan cualquier decoración. Este sistema ecológico, fabricado con materiales reciclados impresos en 3D, se integra a la perfección en techos y se conecta con sistemas de oficina inteligentes para mejorar la funcionalidad sin comprometer el diseño. Elija The Essential por su alta eficacia de hasta 152 lm/W y su compromiso con la sostenibilidad.

Introducing the Essential - Philips MyCreation

Essential

No alt text found for image

Essential