Presentación de Smooth
Cree el ambiente perfecto con Smooth, la solución de iluminación sostenible y elegante para espacios de hostelería y residenciales. Mezcle y combine opciones de color y textura para conseguir un efecto único y lujoso.








Paul Thursfield, diseñador de Smooth, es un visionario diseñador británico conocido por transformar ideas complejas y tecnologías emergentes en productos elegantes y de éxito comercial. Con una carrera multidisciplinar que abarca diversos ámbitos del diseño y categorías de productos, su trabajo ha merecido más de 20 premios de diseño reconocidos internacionalmente.
En los últimos años, ha desarrollado una pasión especial por el diseño de iluminación, atraído por su poder para crear experiencias agradables y mejorar la forma en que las personas viven y trabajan. Paul vive y trabaja en Eindhoven, un reconocido centro europeo de diseño e innovación tecnológica, donde sigue explorando nuevas fronteras en la creación de soluciones de diseño significativas y centradas en el ser humano.

Cree el ambiente perfecto con Smooth, la solución de iluminación sostenible y elegante para espacios de hostelería y residenciales. Mezcle y combine opciones de color y textura para conseguir un efecto único y lujoso.

¿Busca una solución de iluminación sostenible, elegante y funcional que complemente cualquier hostelería?
IP20 / IK02Clase eléctrica II
10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 años


PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Módulo LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2
100.000hrs* a L80 @ 25°C T
220-240 Vca
50-60 Hz
0.9
< 10% a 50.000 horas para Tambient 25°C
PSU (sin regulación)DIA (regulación DALI)WIA (InterAct Wireless)
Todas las piezas impresas están fabricadas con al menos un 65% de plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa > Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa
Disipador de calor fabricado con un 85% de aluminio reciclado postconsumo
LED
Placa LED
Reflector de aluminio de alta reflexión / Colimador de PMMA