"Rápido de fabricar, fácil de instalar y seguro gracias a los materiales ligeros"
La nueva iluminación ayuda a resaltar nuestros productos y les da más protagonismo, contribuyendo a una mejor experiencia en tienda para nuestros clientes."
Desigual se dio a conocer creando moda única y divertida a partir de retales de tela vaquera. Este mismo espíritu innovador y el enfoque en la reutilización de materiales se reflejaron en la remodelación de su tienda insignia en el Centro Comercial Arenas de Barcelona. Desigual tenía tres objetivos claros con respecto a la iluminación: mejorar la representación fiel de sus productos, disponer de un sistema de gestión sencillo y fomentar el ahorro energético y la sostenibilidad.

La solución
Las recetas de iluminación PremiumColor y PremiumWhite, especialmente diseñadas para aplicaciones de moda y con un CRI superior a 90, hacen que los colores y las texturas destaquen. La implantación del sistema de gestión inalámbrico Interact permite a los responsables de tienda controlar la iluminación en todo momento. Pueden crear horarios y programar escenas que se adapten a sus necesidades, asegurándose de que la iluminación se ajusta automáticamente mientras ellos se centran en sus tareas diarias
Al elegir los focos Signify myCreation 3D-printed LED Accent Track, fabricados con un 65% de material reciclado, Desigual vuelve a su filosofía original de dar una segunda vida a los materiales usados. Ahora disponen de un producto rápido de fabricar, fácil de instalar y que además es seguro porque está hecho con materiales ligeros. Al mismo tiempo, obtienen todas las ventajas de la iluminación LED, como una vida útil prolongada y un consumo energético mínimo.
Equilibrio entre sostenibilidad y costes
Un sistema de iluminación sólido debe ser flexible y responder a las necesidades cambiantes de las tiendas de moda, donde los productos expuestos varían periódicamente en función del estilo y la temporada. En comparación con el sistema anterior, la nueva iluminación ha aumentado tanto los niveles de luz como el índice de reproducción cromática, ayudando a resaltar los productos expuestos y a crear un entorno más agradable para los clientes. Al combinar Interact con las luminarias LED sostenibles Signify myCreation, que se adhieren a los principios de la economía circular y cuentan con un certificado de impacto medioambiental, Desigual ha reducido su consumo de energía y se ha asegurado un sistema totalmente actualizable. Esto permite la incorporación de futuras tecnologías, maximizando la vida útil de su sistema de iluminación. Además, al saber que las luminarias pueden convertirse con el tiempo en nuevos productos, se minimizan los residuos y el impacto medioambiental.