"Un ajuste perfecto para ahorrar costes y facilitar la instalación"
Desafío para el cliente
Situado a 12 km del centro de Madrid, el aeropuerto de Madrid Barajas da servicio a unos 58 millones de pasajeros al año, lo que lo convierte en el de mayor tráfico de España. El aeropuerto quería modernizar sus zonas comunes en las terminales 1, 2 y 3.
El aeropuerto de Madrid Barajas tenía dos objetivos principales para el proyecto: reducir los costes energéticos y encontrar una solución de iluminación que fuera fácil de instalar sin tener que cambiar el techo para acomodar los nuevos accesorios. Con los downlights PerfectFit pudieron cumplir ambos objetivos.

"Estoy muy contento con los downlights que estamos utilizando para sustituir las antiguas lámparas de inducción.
Las hemos instalado en una gran superficie y son luminosas y estéticamente perfectas. La instalación fue fácil gracias a su bajo peso y a que encajan exactamente en los recortes dejados por las antiguas luminarias. Lo recomendaré para futuros proyectos"
Solución
Anteriormente, las terminales estaban iluminadas con lámparas de inducción Philips QL. Las nuevas iniciativas de ahorro energético puestas en marcha por la dirección del aeropuerto se centran en una solución más eficiente desde el punto de vista energético. Con la tecnología de impresión en 3D y la iluminación LED, el aeropuerto va camino de alcanzar sus objetivos de ahorro energético. En comparación con la anterior instalación de iluminación, se ha conseguido un ahorro de más del 50%. Y añadiendo los controles Dynalite, el aeropuerto puede ahorrar aún más. El segundo objetivo era una instalación rápida, sencilla y rentable. El corte dejado por los antiguos downlights de inducción era de 270 mm. Los nuevos downlights LED suelen tener recortes mucho más pequeños, lo que suponía un reto. Ahora, gracias a la tecnología de impresión 3D, los nuevos downlights LED de bajo consumo se han fabricado específicamente para encajar en el orificio de 270 mm del techo de la instalación anterior. Las nuevas luminarias encajan a la perfección. Además, la ligereza de la impresión 3D facilita la instalación. El proyecto consistió en la instalación de 194 downlights impresos en 3D, con planes de ampliación a otras zonas en un futuro próximo.


A su medida
Diseñadas para cumplir exactamente sus especificaciones, nuestras luminarias impresas en 3D se ajustan a la perfección.

Sin complicaciones
Le facilitamos la obtención de los downlights que necesita para sus próximos proyectos. Se configuran fácilmente en línea y se instalan en cuestión de minutos

Sostenible
A usted le preocupa el medio ambiente. A nosotros también. Nuestras luminarias están fabricadas con policarbonato totalmente reutilizable.
Otros proyectos que pueden interesarle

McDonald's
"No encontrábamos una solución para nuestro diseño de iluminación específico, hasta que hablamos con el equipo de co-creación. El resultado es simplemente impresionante"

PLUS Comercio
"Desde la discusión inicial hasta el prototipo, se ha convertido en un producto personalizado, sostenible y fácil de instalar en 3 meses"

Torre Tapei 101
"La solución de iluminación impresa en 3D que se adapta a nuestro concepto de diseño cicular. Todo es modular y desmontable".
Solicite nuestro lookbook
¿Tiene curiosidad por saber cómo puede ser la innovación sostenible y qué puede aportar a su marca? Pida nuestra edición en papel reciclado o, aún más respetuosa con el medio ambiente, descargue la copia digital.