Sostenible | Configurable | Eficiente
Servicio
Sostenible | Configurable | Eficiente
No alt text found for image

Creación de soluciones deiluminación sostenibles

Nuestros productos de iluminación impresos en 3D están diseñados para la circularidad

y, por tanto, siguen el enfoque "reducir-reutilizar-reciclar". Al ser eficientes energéticamente y tener una larga vida útil, nuestros productos no solo son respetuosos con el medio ambiente, sino también rentables

Eficiencia energética y vida útil

Nuestros productos son muy eficientes desde el punto de vista energético, ya que utilizamos avanzados controladores LED, módulos LED y fuentes de luz LED de Signify.

La eficiencia energética de nuestros productos puede variar en función de la serie, oscilando entre 100 y 180 lm/W. Nuestros productos basados en lámparas pueden alcanzar los 210 lm/W cuando se utilizan bombillas ultra eficientes de clase A. Damos prioridad a la eficiencia energética en nuestros diseños porque el consumo de energía durante la fase de uso es la mayor parte de los Life Cycle Assessments (LCA) de las luminarias. Además de la eficiencia energética, nuestros productos tienen una vida útil larga y fiable de 50 000 a 100 000 horas¹.

Nos esforzamos por ofrecer productos que no sólo sean eficientes energéticamente, sino también duraderos y fiables, de ahí que nuestras luminarias impresas en 3D formen parte del programa GreenSwitch y estén alineadas con el enfoque de Iluminación para la Circularidad de Signify.

No alt text found for image

Conectable
Nuestros productos de iluminación pueden conectarse con múltiples sistemas de gestión de la iluminación y de automatización (de edificios). Disponemos de soluciones cableadas e inalámbricas para, por ejemplo, Interact, DALI y MasterConnect. Todas nuestras soluciones conectadas están certificadas o, como mínimo, cumplen las normas internacionales de comunicación, como Zigbee, Wi-Fi, DALI, POE (alimentación a través de Ethernet) y Bluetooth. Los productos Interact Ready cumplen la norma DiiA relativa a luminarias, energía y datos de diagnóstico.

Actualizable

Nuestros productos de iluminación se están diseñando para permitir ciertas actualizaciones, como la incorporación de sensores y el fácil intercambio de determinadas piezas electrónicas y/o mecánicas identificadas. Las opciones de actualización disponibles varían en función de la serie del producto. El principio de diseño que permite futuras actualizaciones forma parte de nuestras nuevas normas de diseño.

Reutilizable y reciclable

El material de nuestras piezas impresas es plástico. Todas las piezas impresas son reutilizables y reciclables. No utilizamos pintura, encapsulado, pegamento ni tornillos para facilitar el desmontaje y el reciclaje. Cooperamos con Collection & Recycling Operations (CRO) para la gestión del final de la vida útil. Para más información sobre reutilización y reciclaje, consulte la sección "Cerrar el círculo".

Mantenimiento y menor peso

Utilizamos etiquetas de servicio (códigos QR) que permiten acceder cómodamente a nuestra base de datos de servicio y capturar información detallada de cada producto. Para facilitar el mantenimiento, hemos eliminado el uso de pegamento y encapsulado electrónico. Además, estamos trabajando en la creación de resúmenes completos para cada serie de productos, centrándonos en la identificación de componentes críticos fácilmente sustituibles. En comparación con los procesos tradicionales de fundición a presión que implican carcasas metálicas, nuestros productos son significativamente más ligeros. Conseguimos hasta un 76% menos de emisiones de carbono en el abastecimiento de materiales y la fabricación, y ahorramos hasta un 28% de emisiones de carbono en el transporte en comparación con el proceso tradicional. La ligereza de nuestros productos también simplifica el proceso de instalación².

Declaración medioambiental del producto (EPD)

Como hay muchos cientos de etiquetas y certificados medioambientales, ecológicos o de sostenibilidad, es sencillamente imposible utilizarlos y certificarlos todos.Como hay muchos cientos de etiquetas y certificados medioambientales, ecológicos o de sostenibilidad, es sencillamente imposible utilizarlos y certificarlos todos. Todas estas etiquetas y certificados hacen uso de una selección de detalles que también se contemplan en unLife Cycle Assessment (LCA). Hemos optado por realizar un ACV para cada serie de productos y crear una Environmental Product Declaration3 (EPD)³ para comunicar el resultado. De este modo podemos facilitar los datos medioambientales solicitados. Las EPD están disponibles en la página de cada producto para su descarga.

No alt text found for image

Certificados Declare

Para apoyar la aplicación de nuestros productos en programas de certificación de edificios ecológicos, pusimos a disposición certificaciones DECLARE para determinadas series de productos norteamericanos.

Declare es una etiqueta nutricional para productos de construcción del International Living Future Institute. Se trata de una plataforma en la que los fabricantes divulgan voluntariamente información sobre los productos en etiquetas de fácil lectura a través de una base de datos gratuita, para respaldar los requisitos de las principales normas de construcción ecológica, incluidas las certificaciones Core Green Building, LBC, LEED y WELL.

No alt text found for image

Descarga nuestro Documento técnico de sostenibilidad

Conoce mejor cómo nuestras innovadoras soluciones de iluminación pueden ayudarte a conseguir tus objetivos medioambientales, ahorrar costes y crear un impacto positivo.

No alt text found for image
  1. Una vida útil del producto de 50 000 a 100 000 horas viene determinada principalmente por la vida útil del driver. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la fuente de luz puede convertirse en un factor limitante en casos de alto mantenimiento de lúmenes, temperatura o corriente.
  2. En comparación con la fabricación tradicional del Philips GreenSpace Downlight.
  3. Una Declaración Ambiental de Producto (DAP) es un documento normalizado que informa sobre el impacto ambiental y en la salud humana de un producto. Se basa en una norma ISO y utiliza un método científico de cálculo.