Colección Urban Grey
Iluminando las calles de ayer, iluminando los interiores de hoy.
Todas las ciudades esconden tesoros. El policarbonato de las antiguas pantallas de las farolas, que antaño iluminaban nuestras calles, encuentra ahora una nueva vida en nuestra colección Urban Grey. En lugar de desecharlo, este material duradero se reutiliza mediante impresión 3D para crear luminarias sorprendentes y sostenibles. El primer diseño realizado con este material único es Dome: una pieza que traslada la historia de las calles a tu espacio, demostrando que el diseño circular puede brillar más que nunca.

Resumiendo:
- La pantalla exterior está fabricada con un 75% de pantallas de alumbrado público recicladas recogidas en los Países Bajos
- Contribuye al reciclado de los residuos de policarbonato
- Disponible en diferentes diseños de textura
- impreso en 3D sólo a petición suya
Ver la correspondencia soluciones de iluminación






Materiales de impresión que dejan una impresión duradera. Ni una huella.
Nos preocupa el planeta. Por eso utilizamos hasta un 75 % de materiales reciclados y/o biocirculares en las piezas impresas en 3D de nuestras luminarias, en lugar de recurrir a nuevos plásticos derivados de combustibles fósiles.