Vastuullisia ja energiatehokkaita 3D-valaistusratkaisuja
Ota yhteyttä
Vastuullisia ja energiatehokkaita 3D-valaistusratkaisuja
No alt text found for image

Eksklusiivinen ulkoasu ja tunnelma. Suunniteltu tulevaisuutta varten.

Discover our lighting solutions

Miksi sinun pitäisi valita myCreation-valaistus vieraanvaraisiin tiloihisi?

  • Konfiguroi valaisin siten, että vastaamaan valaistustarpeitasi ja tyyliäsi.
  • Erittäin energiatehokas valaistus integroitu yhdistetty teknologia
  • Vähentää CO₂- ja energiankulutusta kun muutamme jätteet uusiksi valaisimiksi ja käytämme ne uudelleen elinkaarensa lopussa.
  • Kevyt, päivitettävissä ja täydellinen istuvuus ratkaisuja.

Luo täydellinen tunnelma

Olipa kyseessä hotelli, ravintola tai baari, luomasi ilmapiiri jättää pysyvän vaikutelman. Meidän helppokäyttöinen visuaalinen konfiguraattori, voit mukauttaa valaisimia:

  • Valitse muotoja, värejä ja kuvioita jotka kuvastavat brändiäsi.
  • Lisää joustava himmennys ja dynaaminen väriviritys tunnelman luomiseen vieraasi muistavat ja palaa.
Laptop displaying the myCreation configurator for customizing 3D-printed lighting—showing options to adjust texture, color, and features for tailored interior design.

Energiakuorman keventäminen

Todennäköisesti joudut valaisemaan monia vieraanvaraisia tilojasi ympäri vuorokauden, mikä nostaa energiakustannuksia. Mitä tarvitset:

  • Tehokkaat LED-valot vähentävät näitä kustannuksia kirkkaudesta tinkimättä, kuluttaa vähintään 50 prosenttia vähemmän energiaa kuin perinteiset valot.
  • Meidän Interact Ready -valot säästät 10-15 % lisää signfiy Interact -yhteensopivien valaistusjärjestelmien hallinnoimana.
No alt text found for image

Eteenpäin, kestävästi

Suuren suorituskyvyn ei tarvitse tarkoittaa valtavaa hiilijalanjälkeä. Kestävästi valmistetut valaisimemme ovat paikallisesti tuotettuja ja suunnittelultaan pyöreitä.

  • Valaisimemme ovat helppo päivittää, käyttää uudelleen ja kierrättää.
  • Painettujen osien käyttö jopa 75 % kierrätys- ja/tai biokiertomateriaaleja
  • Tarjoamme myös takaisinottoprosessi käytöstä poistetuille 3D-tulostetuille valaisimillemme. Palauta ne meille vastuullista hävittämistä ja kierrätystä varten.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

Helppo asentaa ja ylläpitää

Kevyet 3D-tulostetut valaisimet ovat helppo asentaa, jopa korkeasti täytetyissä hotellin auloissa ja oleskelutiloissa mahdollisimman vähän häiriöitä aiheuttaen.

  • Ne on rakennettu älykkäiksi ja kestäviksi, huoltotarpeiden vähentäminen.
  • tarvitaanko 1:1-vaihto? Meidän alasvalot on suunniteltu sopimaan täydellisesti olemassa oleviin leikkauksiin.
  • Lisäksi päivitettävien ominaisuuksien ansiosta valaistus voi olla kehittyä tilasi kanssa, säästää aikaa, vaivaa ja kustannuksia pitkällä aikavälillä.
No alt text found for image

No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

D65 - Family

Valaistusratkaisut, jotka parantavat vieraanvaraisia tiloja

Tutustu tuotevalikoimaamme, jossa on yli 5 miljoonaa yhdistelmää. Käytä visuaalista konfiguraattoria valaisimesi personoimiseksi ja täydellisen, tyyliisi sopivan tunnelman luomiseksi.

Siirry valaistusratkaisuihin

Tilaa lookbook

Oletko innostunut kestävästä innovoinnista ja sen mahdollisuuksista yrityksesi kannalta? Inspiroidu Lookbookista, joka on saatavana kierrätyspaperilla tai digitaalisena latauksena.

Open and closed view of the myCreation Pro lookbook, showcasing a curated selection of 3D-printed lighting designs and sustainable inspiration for interior professionals.

Muunnetaan vieraanvaraiset tilat yhdessä!