Modulaarisen valaistussuunnittelun uusi kulmakivi
Konfiguroi Puzzle
Tutustu Puzzleen
- Kaunis, hehkuva valoefekti takaa pehmeän ja miellyttävän valaistuksen
- Voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään
- Toimistoyhteensopiva
- Valmistetaan kierrätysmateriaaleista 3D-tulostamalla, vähintään 75 % kierrätysmuovia
Vuonna 2026 Puzzle-tuoteperhe täydentyy, kun saataville tulee eri muotoisia valaisimia eri ko’oissa: neliöitä, kuusikulmioita, kahdeksankulmioita… Pian vain mielikuvitus on valaistussuunnittelun rajana!

Puzzle-valaisimessa on selkeät, tyylikkäät muodot ja pienistä neliöosista koostuva rakenne. Valo hehkuu kauniisti läpikuultavan materiaalin läpi. 3D-tulostamalla voimme minimoida jätteen määrän ja valmistaa valaisimet ilman raskaita muotteja, mikä tekee koko tuotantoprosessista tehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän.Floren Coirier, Puzzlen suunnittelija
Tapaa Puzzlen suunnittelija
Florent Coirier on Pariisissa asuva suunnittelija, joka on syntynyt Nantesissa 1983. Florent on suorittanut tuotesuunnittelun korkeakoulututkinnon ENSAAMA Olivier de Serresissä ja muotoilun maisteritutkinnon BIAD – BCU:ssa.
Florent on työskennellyt isoissa suunnittelutoimistoissa ja työskentelee nyt freelancerina kansainvälisille tuotemerkeille kuten EMU, Serralunga ja Ligne Roset. Florent on voittanut Red Dot Award ‑palkinnon vuonna 2019 ja Good Design Award ‑palkinnon vuonna 2018. Florentin muotoilut ovat käytännönläheisiä, funktionaalisia ja ympäristöystävällisiä, ja ne kehitetään tiiviissä yhteistyössä valmistajien kanssa.


Konfiguroi Puzzle vastaamaan tarpeitasi
Ripustettavaa Puzzle-valaisinta on saatavilla 4 jalan (n. 1,2 m) ja 5 jalan (n. 1,5 m) pituisena, ja se sopii erinomaisesti toimistoihin. Voit konfiguroida tuotteen ominaisuuksiltaan projektisi tarpeiden mukaan.