Paranna työtilaa ja pysy kärjessä
Tutustu valaistusratkaisuihimme
Suunniteltu toimimaan. Rakennettu tulevaisuutta varten.
Työtilojen kehittyessä myös vaatimukset älykkäämmille ja mukautuvammille ympäristöille lisääntyvät. Joustavista pohjaratkaisuista tiukempiin määräyksiin, nykyaikaisissa toimistoissa tarvitaan valaistusta, joka on muutakin kuin valaistusta, valaistusta, joka..:
- Tukee kestävyyttä ja energiaa koskevia säännöksiä
- Parantaa energiatehokkuutta ja vähentää kustannuksia
- Integroituu saumattomasti älykkäisiin järjestelmiin ja/tai (olemassa oleviin) kattoihin
- Ovat monikäyttöisiä ja mukautuvia
Oletko valmis valaisemaan tietä eteenpäin? Selaa alaspäin löytääksesi lisää!

Valaistus, joka työskentelee yhtä ahkerasti kuin tiimisi
- Suunniteltu kiertotaloutta varten ja tukee EPBD ja EU:n Green Deal standardien mukaisesti, valaisimemme valmistetaan tilauksesta käyttäen vähintään 65 %:aa kierrätetyt tai ISCC Plus -sertifioidut biokiertomateriaalit painettuja osia varten.
- Tarjoaa 100 - 196 lm/W ja on säädettävissä seuraavilla laitteilla Vuorovaikutus lisäsäästöjä varten, tehokkaat valaistusratkaisumme täyttävät toimiston standardit, joka tarjoaa optimaalisen valaistuksen, häikäisyn hallinnan ja luotettavan, jopa 100 000 tunnin käyttöiän.
- Yhdistä kaikki toimiston valopisteet saumattomasti toisiinsa ja vähennä energiankulutusta jopa 80 % LED-valaistuksen avulla. Interact tarjoaa näkemyksiä parempaan huoltosuunnitteluun, kun taas räätälöidyn kokoiset, GreenSpace-alasvalot integroidut anturit tekevät kunnostuksesta vaivatonta ja kustannustehokasta.
- Muokkaa valaistustasi erilaisilla väreillä, tekstuureilla, muodoilla ja kooilla, jotta voit vastaa sisustustasi. Paranna keskittymistä, luovuutta ja viihtyvyyttä tasapainoisella valaistuksella ja säädettävällä, hallittavissa olevalla valaistuksella toimintoihin perustuviin työtiloihin.

Kokoushuone
Joustava työtila
Kahvinurkkaus

Muotoilu kohtaa älykkyyden
Valaistuksen yhdistäminen dataan ja IoT:hen mahdollistaa mukautuvien, tehokkaiden, yhdistettyjen ja kestävien tilojen luomisen. Tutustu siihen, miten voit parantaa sisätilojasi yhdistetyllä 3D-tulostetulla valaistuksella.
Focus-huone
Vastaanotto
Atrium
Tilaa lookbook
Oletko innostunut kestävästä innovoinnista ja sen mahdollisuuksista yrityksesi kannalta? Inspiroidu Lookbookista, joka on saatavana kierrätyspaperilla tai digitaalisena latauksena.