Vastuullisia ja energiatehokkaita 3D-valaistusratkaisuja
Ota yhteyttä
Vastuullisia ja energiatehokkaita 3D-valaistusratkaisuja
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Configure Essential

Essential-valaisimesta on saatavilla lukuisia eri väri- ja tekstuurivaihtoehtoja, joten se sulautuu saumattomasti tilaan kuin tilaan. Valaisin tarjoaa toimistoyhteensopivaa valaistusta, joka ei häikäise.

Essential voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään. Integroidut sensorit pitävät katon ilmeen siistinä.

Essential-valaisinta on saatavilla kolmessa eri koossa, ja siinä on neljä eri asennusvaihtoehtoa. Valaisin voidaan esimerkiksi integroida saumattomasti T-listakattoon. Lukuisista eri malleista löytyy sopiva valaisin jokaiseen tilaan.

3D-tulostettu valaisin on valmistettu kierrätysmateriaaleja käyttäen, joten se on kiertotalouden mukainen valinta. Ympäristöystävällisen siitä tekee myös korkea valotehokkuus, joka on jopa 152 lm/W.

Tämä valaisin on paitsi vastuullinen ja tyylikäs, myös tehokas ja laadukas.

Keskeiset ominaisuudet

  • Laaja valikoima värejä ja tekstuureja
  • Kolme eri kokoa ja asennustyyppiä (ripustettava, pinta-asennettava, uppoasennettava)
  • Voidaan asentaa myös T-listaan, jolloin valaisin saadaan integroitua kattoon saumattomasti
  • Toimistoyhteensopiva, mikroprismaoptiikka takaa miellyttävän valon
  • Säädettävä valkoinen vaihtoehto (2700–6500 K), jossa painopiste on ihmisten tarpeissa ja hyvinvoinnissa
  • DALI- tai Interact-ohjaus
  • Saatavilla sensoreilla, joissa on läsnäolo- ja päivänvalotunnistus
  • Soveltuu turvavalaistukseen
  • Tulostetut osat valmistettu kierrätys- tai biokiertomateriaaleista
  • Valovirta 1 800 – 8 000 lm
  • Valotehokkuus 120–152 lm/W (optiikasta riippuen)
  • Värintoistoindeksi CRI90
  • Värilämpötila 3 000 tai 4 000 K
  • Käyttöikä 100 000 h (L80), kun käyttölämpötila on 25 °C; 50 000 h (L90), kun käyttölämpötila on 25 °C
  • Valmistettu Turnhoutin tehtaalla Belgiassa
  • ISCC Plus -sertifioitu

Käyttötiedot ja sertifikaatit

Suojausluokka

IP20, IK04, suojaeristys (luokka II)

Käyttölämpötila

+10...+35°C


Sertifikaatit

CE-merkintä, RoHS-direktiivin mukainen, ympäristöseloste (EPD) saatavilla

Hehkulankatesti

650°C


Takuu

5 vuotta


Valonjaot

No alt text found for image

Liitäntälaitevaihtoehdot

No alt text found for image

DALI-ohjaus, Interact-yhteensopiva

No alt text found for image

Langaton Interact-ohjaus

No alt text found for image

Ei-säädettävä liitäntälaite (PSU)

No alt text found for image

SC200 läsnäolo- ja päivänvalotunnistin (Interact, Bluetooth)

No alt text found for image

SC1500 = läsnäolo- ja päivänvalo-, lämpötila-, kosteus-, äänentasotunnistin, BLE-beacon, vaihdettava tunnistinyksikkö

Optiikka

Valonlähde

LED-moduuli

Värilämpötila

3 000 K (CRI90),
4 000 K (CRI90)

Värintoisto

930, 940, SDCM<3

Käyttöikä

100 000 h (L80), kun käyttölämpötila on 25 °C; 50 000 h (L90), kun käyttölämpötila on 25 °C

Sähkötiedot

Tulojännite

220-240 Vac

Taajuus

50–60 Hz

Tehokerroin

0,9

Liitäntälaitteen vikatiheys

<1 %, kun käyttöiästä kulunut 5 000 tuntia

Ohjaus

PSU (ei-säädettävä),

DIA (DALI, Interact),

WIA (langaton Interact),

IA4/IA5 (Interact integroidulla sensorilla)

Vastuullisuus

Lataukset

Video Essentialista

Essential tarjoaa tyylikkään ja monipuolisen valaistusratkaisun. Valaisinta on saatavilla eri väreissä ja tekstuureissa, joten se sopii lukuisiin eri käyttökohteisiin. 3D-tulostettu, kierrätysmateriaaleista valmistettu valaisin voidaan asentaa saumattomasti kattoon ja yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Essentialin valotehokkuus on jopa 152 lm/W, mikä tekee siitä erinomaisen ja ympäristöystävällisen valinnan tilaan kuin tilaan.

Introducing the Essential - Philips MyCreation

Essential

No alt text found for image

Essential