"Nopea valmistaa, helppo asentaa ja turvallinen kevyiden materiaalien ansiosta."
Uusi valaistus auttaa korostamaan tuotteitamme ja tuo ne paremmin esille, mikä parantaa asiakkaidemme kokemusta myymälässä."
Desigual teki vaikutuksen luomalla ainutlaatuista ja hauskaa muotia farkkujen tähteistä. Sama innovatiivinen henki ja keskittyminen materiaalien uudelleenkäyttöön heijastuivat myös heidän lippulaivamyymälänsä uudistuksessa Barcelonan Arenas-ostoskeskuksessa. Desigualilla oli kolme selkeää tavoitetta valaistuksen suhteen: parantaa tuotteiden tarkkaa esittelyä, luoda yksinkertainen hallintajärjestelmä sekä edistää energiansäästöä ja kestävyyttä.

Ratkaisu
PremiumColor- ja PremiumWhite-valaistusreseptit, jotka on suunniteltu erityisesti muotisovelluksiin ja joiden CRI-arvo on yli 90, tuovat värit ja tekstuurit esiin. Langattoman Interact-hallintajärjestelmän käyttöönoton ansiosta myymäläpäälliköt voivat hallita valaistusta koko ajan. He voivat luoda aikatauluja ja ohjelmoida kohtauksia tarpeittensa mukaan, jolloin valaistus säätyy automaattisesti heidän keskittyessään päivittäisiin tehtäviinsä
Valitsemalla Signify myCreation 3D-tulostetut LED Accent Track -valonheittimet, jotka on valmistettu 65-prosenttisesti kierrätysmateriaalista, Desigual palaa alkuperäiseen filosofiaansa, jonka mukaan käytetyille materiaaleille annetaan toinen elämä. Nyt heillä on tuote, joka on nopea valmistaa, helppo asentaa ja joka on myös turvallinen, koska se on valmistettu kevyistä materiaaleista. Samalla he saavat kaikki LED-valaistuksen edut, kuten pitkän käyttöiän ja minimaalisen energiankulutuksen.
Kestävyyden ja kustannusten tasapainottaminen
Kiinteän valaistusjärjestelmän on oltava joustava ja vastattava muotiliikkeiden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin, sillä niissä esillä olevat tuotteet vaihtelevat ajoittain tyylin ja sesongin mukaan. Aiempaan järjestelmään verrattuna uusi valaistus on lisännyt sekä valaistustasoa että värintoistoindeksiä, mikä auttaa korostamaan esillä olevia tuotteita ja luomaan asiakkaille miellyttävämmän ympäristön. Yhdistämällä Interactin ja Signify myCreation -vastuulliset LED-valaisimet, jotka noudattavat kiertotalouden periaatteita ja joilla on ympäristövaikutussertifikaatti, Desigual on vähentänyt energiankulutustaan ja varmistanut täysin päivitettävän järjestelmän. Tämä mahdollistaa tulevien teknologioiden käyttöönoton ja maksimoi valaistusjärjestelmän elinkaaren. Lisäksi tieto siitä, että valaisimet voidaan lopulta muuntaa uusiksi tuotteiksi, minimoi jätteen ja ympäristövaikutukset.