"Kaikki on modulaarista, ja se voidaan purkaa."
Halusimme luoda erityisen tilan taivaalle
Halusimme luoda vuokralaisillemme ainutlaatuisen ja inspiroivan tilan taivaalle. Tavoitteenamme oli tarjota muutakin kuin hyvin suunniteltu tila, jossa on kaikki luonnonvalo. Halusimme myös tehdä merkittävän vaikutuksen osoittamalla sitoutumisemme kestävään kehitykseen ja planeettamme hyvinvointiin.


Tila pyöreänä suunnittelukonseptina
Suunnittelimme SkyParkiin kokonaisen tilan, jossa oli mielessä pyöreä muotoilukonsepti. Otimme huomioon, mitä voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, ja pohdimme materiaalien omistajuutta. Vuokrasimme huonekaluja ja kasveja. Lisäksi halusimme sisällyttää suunnitelmiimme myös kestävän valaistuksen.

Ympyrän muotoilu Philips MyCreationin avulla
Olimme avoimia kestäville ideoille, jotka sopisivat kiertosuunnittelukonseptiimme. Philips MyCreation esitteli tämän idean, ja me sanoimme, että hienoa! Koska 3D-tulostus on jotain, joka menee pidemmälle kuin mitä meillä on markkinoilla, ja se sopii kestäviin ideoihimme. Siinä käytetään kierrätysmateriaalia. Kaikki on modulaarista ja purettavissa. Kaikki materiaalit voidaan käyttää uudelleen. Siksi valitsimme Philips MyCreationin. He tarjosivat suunnitelmiimme sopivan pyöreän valaistussuunnittelun.

Ihmiset ovat niin hämmästyneitä
Koska tulostus on demand et tuhlaa tuotantoon ja massatuotantoon. Meillä oli vähentynyt runsaasti päästöjä. Kaikki tämä sopii täydellisesti tähän kiertosuunnittelun käsitteeseen. Kesti alle vuoden kehittää koko konsepti yhteistyössä kaikkien kumppaneidemme kanssa. Mielestäni se on aika nopeaa. Nyt, kun vierailijat tulevat sisään, esittelemme heille kestävän valaistuksemme ja korostamme, että kaikki on 3D-tulostettua, purettavissa ja uudelleenkäytettävää. Voitko kuvitella! Ihmiset ovat hämmästyneitä tästä teknologiasta ja kokonaiskonseptista.
Odotan innolla lisää yhteistyötä
Meillä on ollut pitkäaikainen kumppanuus Philipsin kanssa. Yhteistyöhön on kuulunut myös julkisivuvalaistuksen kehittäminen. Viimeisin projektimme on ollut merkittävä virstanpylväs. Haluamme nyt laajentaa tätä muutosta koko rakennukseen. Se on paljon tilaa! Tarvitsemme kuitenkin innovatiivisia valaistusratkaisuja. Uusia ideoita syntyy joka päivä, joten odotamme innolla uusia ratkaisuja ja yhteistyötä ainutlaatuisia valaisimia varten.

Ota yhteyttä maajohtajaan
Tilaa lookbook
Oletko utelias, miltä kestävä innovaatio voi näyttää ja tuoda brändiisi? Tilaa kierrätyspaperipainoksemme tai lataa digitaalinen versio, joka on vielä ympäristöystävällisempi.

Muita kiinnostavia hankkeita

McDonald's
"Emme löytäneet ratkaisua erityiseen valaistussuunnitteluumme, ennen kuin puhuimme co-creation-tiimin kanssa. Tulos on aivan upea."

PLUS vähittäiskauppa
"Alustavasta keskustelusta prototyyppiin siitä on tullut yksilöllinen, kestävä ja helposti asennettava tuote kolmessa kuukaudessa."

Madridin Barajasin lentoasema
Sopii täydellisesti kustannussäästöjen ja helpon asennuksen ansiosta