Vastuullisia ja energiatehokkaita 3D-valaistusratkaisuja
Ota yhteyttä
Vastuullisia ja energiatehokkaita 3D-valaistusratkaisuja
No alt text found for image

Kestävien valaistusratkaisujen luominen

3D-tulostetut valaistustuotteemme on suunniteltu kiertoon

ja noudattavat näin ollen "vähennä, käytä, kierrätä" -lähestymistapaa. Energiatehokkaiden ominaisuuksien ja pitkän käyttöiän ansiosta tuotteemme ovat paitsi ympäristöystävällisiä myös kustannustehokkaita.

Energiatehokkuus ja elinikä

Tuotteemme ovat erittäin energiatehokkaita, sillä käytämme Signifyn edistyksellisiä LED-ajureita, LED-moduuleja ja LED-valonlähteitä.

Tuotteidemme energiatehokkuus voi vaihdella tuotesarjasta riippuen 100-180 lm/W. Lamppupohjaiset tuotteemme voivat saavuttaa 210 lm/W, kun käytetään erittäin tehokkaita A-luokan lamppuja. Asetamme energiatehokkuuden etusijalle suunnittelussamme, koska energiankulutus käyttövaiheen aikana on suurin osa valaisimien elinkaariarvioinneista (LCA). Energiatehokkuuden lisäksi tuotteillamme on pitkä ja luotettava käyttöikä, jopa 100 000 tuntia¹.

Pyrimme tarjoamaan tuotteita, jotka eivät ole vain energiatehokkaita, vaan myös kestäviä ja luotettavia, joten 3D-tulostetut valaisimemme ovat osa GreenSwitch-ohjelma ja ne ovat linjassa Lighting for Circularity -lähestymistapa signifikaatiosta.

No alt text found for image

Liitettävissä
Valaistustuotteemme voidaan liittää useisiin valaistuksenhallinta- ja (rakennus)automaatiojärjestelmiin. Meillä on langallisia ja langattomia ratkaisuja esimerkiksi Interact-, DALI- ja MasterConnect-järjestelmiin. Kaikki liitettävissä olevat ratkaisumme ovat joko sertifioituja tai ainakin kansainvälisten viestintästandardien, kuten Zigbee, Wi-Fi, DALI, POE (Power Over Ethernet) ja Bluetooth, mukaisia. Interact Ready -tuotteet ovat DiiA-standardin mukaisia valaisin-, energia- ja diagnostiikkatietojen osalta.

Päivitettävissä

Valaistustuotteitamme suunnitellaan nyt siten, että ne voidaan päivittää, kuten lisätä antureita ja vaihtaa helposti tiettyjä elektronisia ja/tai mekaanisia osia. Käytettävissä olevat päivitettävyysvaihtoehdot vaihtelevat tuotesarjakohtaisesti. Suunnitteluperiaate, joka mahdollistaa tulevat päivitykset, otetaan nyt käyttöön osana uusia suunnittelusääntöjämme.

Uudelleenkäytettävä

Painettujen osien materiaali on muovia. Kaikki painetut osat ovat uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä. Emme käytä maalia, ruiskutusta, liimaa ja vähemmän ruuveja, jotta purkaminen olisi helppoa ja kierrätettävyys helpompaa. Teemme yhteistyötä keräyksen kanssa silmukan sulkeminen jakso.

Huoltokelpoinen

Käytämme palvelumerkintöjä (QR-koodeja), jotka mahdollistavat kätevän pääsyn huoltotietokantaamme ja tallentavat yksityiskohtaisia tietoja kustakin yksittäisestä tuotteesta. Helpon huollettavuuden varmistamiseksi olemme luopuneet liimojen ja elektronisten ruukkujen käytöstä. Lisäksi työskentelemme parhaillaan kattavien yleiskatsausten luomiseksi jokaiselle tuotesarjalle keskittyen helposti vaihdettavien kriittisten komponenttien tunnistamiseen.Verrattuna perinteisiin painevaluprosesseihin, joissa käytetään metallikoteloita, tuotteemme ovat painoltaan huomattavasti kevyempiä. Saavutamme jopa 76 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä materiaalien hankinnassa ja valmistuksessa, ja säästämme jopa 28 % hiilidioksidipäästöjä kuljetuksessa verrattuna perinteiseen prosessiin. Tuotteidemme keveys yksinkertaistaa myös asennusprosessia².

Tuotteen ympäristöseloste (EPD)

Koska ympäristö-, ympäristö- tai kestävyysmerkkejä ja -sertifikaatteja on useita, on yksinkertaisesti mahdotonta käyttää ja sertifioida kaikkia. Kaikissa näissä merkinnöissä ja sertifikaateissa hyödynnetään joitakin yksityiskohtia, jotka sisältyvät myös elinkaariarviointiin (Life Cycle Assessment, LCA). Olemme päättäneet tehdä jokaisesta tuotesarjasta elinkaariarvioinnin ja laatia ympäristöä koskevan tuoteselosteen (Environmental Product Declaration³, EPD), jonka avulla voimme ilmoittaa tuloksista. Näin voimme toimittaa pyydetyt ympäristötiedot. EPD:t ovat ladattavissa jokaiselta tuotesivulta.

No alt text found for image

Ilmoita todistukset

Tuemme tuotteidemme käyttöä vihreän rakentamisen sertifiointiohjelmissa tarjoamalla Declare-sertifikaatit tietyille Pohjois-Amerikan tuotesarjoille.

Declare on ravintoarvomerkintä rakennustuotteille, jotka ovat peräisin Kansainvälinen Living Future Institute. Se on foorumi, jossa valmistajat ilmoittavat vapaaehtoisesti tuotetietoja helppolukuisiin etiketteihin ilmaisen tietokannan kautta tukeakseen johtavien vihreän rakentamisen standardien, kuten Core Green Building-, LBC-, LEED- ja WELL-sertifioinnin, vaatimuksia.

No alt text found for image

Lataa kestävän kehityksen whitepaperimme

Tutustu tarkemmin siihen, miten innovatiiviset valaistusratkaisumme voivat auttaa sinua saavuttamaan ympäristötavoitteesi, säästämään kustannuksia ja luomaan myönteisiä vaikutuksia.

No alt text found for image
  1. Tuotteen 50 000-100 000 tunnin käyttöikä määräytyy ensisijaisesti ohjaimen käyttöiän mukaan. On kuitenkin tärkeää huomata, että valonlähteestä voi tulla rajoittava tekijä silloin, kun valovirran ylläpito, lämpötila tai virta ovat suuria.
  2. Verrattuna Philips GreenSpace Downlightin perinteiseen valmistukseen.
  3. Ympäristötuoteseloste (EPD) on standardoitu asiakirja, jossa kerrotaan tuotteen ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Se perustuu ISO-standardiin ja käyttää tieteellistä laskentamenetelmää.