Sostenibile | Configurabile | Efficiente
Servizio
Sostenibile | Configurabile | Efficiente
No alt text found for image

Look and feel esclusivo. Progettato per il futuro.

Discover our lighting solutions

Perché scegliere l'illuminazione di myCreation per i vostri spazi di ospitalità?

  • Configurare l'apparecchio in modo che soddisfare le vostre esigenze di illuminazione e il vostro stile.
  • Illuminazione ad alta efficienza energetica con tecnologia connessa integrata
  • Riduzione delle emissioni di CO₂ e del consumo energetico trasformiamo i rifiuti in nuovi apparecchi di illuminazione e li riutilizziamo alla fine del loro ciclo di vita.
  • Peso ridotto, aggiornabile e perfettamente adattabile soluzioni.

Creare un ambiente perfetto

Se gestite un hotel, un ristorante o un bar, l'atmosfera che create lascia un'impressione duratura. Con i nostri configuratore visivo di facile utilizzo, è possibile personalizzare gli apparecchi di illuminazione:

  • Scegliere forme, colori e texture che riflettono il vostro marchio.
  • Aggiungete la dimmerazione flessibile e la regolazione dinamica dei colori per creare l'atmosfera che preferite i vostri ospiti si ricorderanno e ritorno per.
Laptop displaying the myCreation configurator for customizing 3D-printed lighting—showing options to adjust texture, color, and features for tailored interior design.

Alleggerire il carico energetico

È probabile che molti spazi dell'ospitalità debbano essere illuminati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con conseguente aumento dei costi energetici. Cosa vi serve:

  • Le luci LED ad alta efficienza riducono questi costi senza sacrificare la luminosità, consumare almeno il 50% di energia in meno rispetto alle luci convenzionali.
  • Il nostro Luci pronte per l'interazione risparmiate un ulteriore 10% - 15% se gestiti dai sistemi di illuminazione connessi Signfiy Interact.
No alt text found for image

Andare avanti, in modo sostenibile

Grandi prestazioni non significano necessariamente un'enorme impronta di carbonio. I nostri apparecchi di illuminazione sostenibili sono prodotti localmente e sono circolari per design.

  • I nostri apparecchi sono facile da aggiornare, riutilizzare e riciclare.
  • Utilizzo di parti stampate fino al 75% di materiali riciclati e/o biocircolari
  • Offriamo anche un processo di ritiro per i nostri apparecchi stampati in 3D a fine vita. È sufficiente restituirli a noi per uno smaltimento e un riciclaggio responsabile.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

Facilità di installazione e manutenzione

I nostri leggeri apparecchi stampati in 3D sono facile da installareanche nelle hall e nei saloni degli hotel con un'elevata illuminazione, con un disturbo minimo.

  • Sono costruiti per essere intelligenti e durevoli, ridurre le esigenze di manutenzione.
  • è necessaria una sostituzione 1:1? I nostri downlight sono progettati per adattarsi perfettamente ai fori esistenti.
  • Inoltre, grazie alle funzioni aggiornabili, la vostra illuminazione può evolvere con il vostro spazio, risparmiando tempo, fatica e costi a lungo termine.
No alt text found for image

No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

D65 - Family

Soluzioni di illuminazione che valorizzano gli spazi dell'ospitalità

Scoprite il nostro portafoglio prodotti con oltre 5 milioni di combinazioni. Utilizzate il nostro configuratore visivo per personalizzare il vostro apparecchio e creare l'ambiente perfetto per il vostro stile.

Vai alle soluzioni di illuminazione

Ordina il nostro lookbook

Siete entusiasti dell'innovazione sostenibile e del suo potenziale per la vostra azienda? Lasciatevi ispirare dal nostro Lookbook, disponibile in carta riciclata o come download digitale.

Open and closed view of the myCreation Pro lookbook, showcasing a curated selection of 3D-printed lighting designs and sustainable inspiration for interior professionals.

Trasformiamo insieme i vostri spazi di ospitalità!