La progettazione illuminotecnica modulare prende forma
Configura ora Puzzle
Scoprire il Puzzle
- Effetto luce incandescente continuo.
- Smart-system e Interact ready fin dall'inizio.
- Ufficio conforme.
- Stampato con il 75% di materiale PET riciclato.
- Lineare oggi. Senza limiti domani.
Nel 2026 Puzzle si evolve con forme geometriche poligonali - disponibili come quadrati, esagoni o ottagoni, ciascuno in tre dimensioni. E dopo? Diciamo solo che... l'unico limite sarà la vostra immaginazione!

Il design di Puzzle è caratterizzato da forme chiare ed eleganti e da una struttura composta da celle quadrate, che celebra l'interazione tra luce e struttura. Grazie all'uso della stampa 3D, riduciamo al minimo gli sprechi ed eliminiamo la necessità di stampi pesanti, ottenendo un processo di produzione più efficiente ed ecologico.Florent Coirier - Designer Puzzle
Informazioni sul designer
Florent Coirier è un designer parigino nato a Nantes nel 1983. Ha conseguito un diploma di istruzione superiore in design del prodotto presso l'ENSAAMA Olivier de Serres e un master in design presso la BIAD - BCU. Florent ha collaborato con importanti agenzie di design e ora lavora come freelance per marchi internazionali come EMU, Serralunga e Ligne Roset. Ha vinto il RED DOT AWARD (2019) e il GOOD DESIGN AWARD (2018). I progetti di Florent sono pratici, funzionali e rispettosi dell'ambiente, sviluppati in stretta collaborazione con i produttori.


Configurate Puzzle in base alle vostre esigenze
Disponibile nelle dimensioni di 4 e 5 piedi (~1,2 metri e ~1,5 metri), Puzzle è perfetto per gli ambienti d'ufficio. La sua geometria elegante e le sue funzionalità pronte per il sistema lo rendono intelligente come sembra.