Sostenibile | Configurabile | Efficiente
Servizio
Sostenibile | Configurabile | Efficiente
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Cilindro d'accento

Con il suo noto e versatile archetipo, il cilindro Accent ha un'elevata efficienza che raggiunge i 143 lm/W e offre una gamma di lumen compresa tra 1200 e 4200 lm.

Disponibile in colori di tendenza, con 3 modalità di montaggio e molteplici opzioni di controllo, questo apparecchio sostenibile è perfetto per uffici, spazi commerciali e strutture ricettive. Realizzato con materiali riciclati, ogni Accent Cylinder è prodotto su richiesta in Europa.

No alt text found for image

Configure Accent Cylinder

Cilindro archetipo altamente efficiente e versatile

Caratteristiche principali

  • Archetipo ben noto con una ricca tavolozza di colori
  • 3 opzioni di montaggio
  • Elevata efficacia e capacità di collegamento al sistema
  • Lumen 1200 - 4200 lm
  • Efficacia fino a 143 lm/W
  • Opzioni CRI 90 e CRI80 e opzioni 2700K, 3000K, 4000K, FMT
  • Non dimmerabile, DALI, controllo interattivo cablato e wireless
  • Mantenimento del flusso luminoso (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media: 50.000 ore* a L80B50 a 25°C Ta
  • Prodotto in Europa

Operativo

Classe di protezione

IP20 / IK02

Classe elettrica II

Campo d'azione ambientale

da 10°C a 35°C


Certificazioni

CE, RoHS

Test del filo incandescente

650°C


Garanzia

5 anni


Disegno schematico della luce

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Ottica

Descrizione

Modulo LED


CCT

CRI80 , Champagne fresco 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI90 , Carne fresca

Binning

930: SDCM<3940: SDCM<3

Vita

50.000 ore* a L80B50 @ 25°C Ta


Elettrico

Tensione di ingresso

220-240vac


Frequenza

50-60 Hz

Fattore di potenza

0.9

Tasso di fallimento del conducente

<1% a 5.000 ore


Controllo

PSU (non dimmerabile)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)

Sostenibilità

Material

-> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massa

Tipo di sorgente luminosa

LED

Tipo di LED

Scheda LED


Download

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Cylinder

No alt text found for image

Accent Cylinder