Duurzaam | Configureerbaar | Efficiënt
Klantenservice
Duurzaam | Configureerbaar | Efficiënt
No alt text found for image
Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot
Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot

Accent semi-recessed D65

Om te benadrukken wat echt belangrijk is

No alt text found for image

Accent D65-serie

Upgrade uw verlichtingsoplossing vandaag nog met de Accent Semi-Recessed D65 en ervaar het verschil dat superieure kwaliteit, veelzijdigheid en duurzaamheid kunnen maken.

Introducing Accent D65 family

Configure Accent Semi-Recessed D65

De Accent Semi-Recessed D65 is de perfecte verlichtingsoplossing voor iedereen die op zoek is naar energiezuinige, veelzijdige en duurzame verlichting. Ontworpen met de nieuwste LED-technologie, levert deze innovatieve projector ongeëvenaarde helderheid en duidelijkheid, waardoor het de perfecte keuze is voor een breed scala aan toepassingen, waaronder modewinkels, horeca en woonruimtes.

Met een verscheidenheid aan stralingshoeken en kleurtemperaturen om uit te kiezen, biedt de Accent Semi-Recessed D65 een ongeëvenaarde veelzijdigheid. De lamp heeft ook verschillende uitsparingen, waardoor hij ideaal is voor renovatieprojecten. Het slanke en moderne ontwerp past naadloos in elke omgeving, terwijl de duurzame constructie zorgt voor langdurige prestaties.

De Accent Semi-Recessed D65 is gemaakt van ten minste 65% gerecyclede of biocirculaire materialen en een koellichaam van 85% gerecycled aluminium, waardoor het een zeer duurzame verlichtingsoplossing is. Dankzij het circulaire ontwerp kan de lamp worden geüpgraded, hergebruikt, onderhouden en gerecycled, waardoor hij jarenlang meegaat.

Upgrade uw verlichtingsoplossing vandaag nog met de Accent Semi-Recessed D65 en ervaar het verschil dat superieure kwaliteit, veelzijdigheid en duurzaamheid kunnen maken.

Belangrijkste specificaties

  • Semi-inbouw plafondmontage - Verkrijgbaar in 6 plafonduitsparingen
  • Rijk pallet aan behuizing kleuren
  • 5 textuuropties voor de projector
  • Diverse lichtrecepten om uit te kiezen - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
  • Ruime keuze aan bundelhoeken
  • Optons voor Optiek - Collimator / Reflector
  • Rendement tot 144 lm/w
  • Optie voor CRI80 of CRI90
  • Lumen: 1200 - 2700 Lumen
  • Verschillende driveropties - niet dimmen / DIA (Dali interactief dimmen / WIA (draadloos interactief dimmen)
  • Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediane gebruiksduur: 100.000 uur* tot L80 @ 25°C Ta

Operationeel

Beschermingsklasse

IP20 / IK02Elektrische klasse II

Omringend bereik

10°C tot 35°C


Certificeringen

CE, RoHS

Gloeidraadtest

650°C


Garantie

5 jaar


Schematische lichttekening

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Optische

Beschrijving

LED-module

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Binning

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediane gebruiksduur:

100.000 uur* tot L80 bij 25°C T

*Ref Spec sheet voor details

Elektrisch

Ingangsspanning

220-240 vac

Frequentie

50-60 Hz

Vermogensfactor

0.9

Storingspercentage van de voorschakelapparatuur bij de gemiddelde levensduur

< 10% bij 50.000 uur voor temperatuur 25°C

Controle

PSU (niet-dimmen)DIA (DALI-dimmen)WIA (draadloze InterAct)

Duurzaamheid

Materiaal

Alle geprinte onderdelen worden geproduceerd met ten minste 65% gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biokunststoffen > Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen

Heatsink is gemaakt van 85% post consumer gerecycled aluminium

Type lichtbron

LED

LED-type

LED-printplaat


Optiek Type

Hoog reflecterende aluminium reflector / PMMA Collimator

Downloads

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Semi-Recessed D65

Signify myCreation D65 Semi Recessed Spot

Accent Semi-Recessed D65