Duurzaam | Configureerbaar | Efficiënt
Klantenservice
Duurzaam | Configureerbaar | Efficiënt
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
IF Design Award 2025

Paul Thursfield

Paul Thursfield, de ontwerper van Smooth, is een visionaire Britse ontwerper die bekend staat om het omzetten van complexe ideeën en opkomende technologieën in elegante, commercieel succesvolle producten. Met een multidisciplinaire carrière die verschillende ontwerpdomeinen en productcategorieën omvat, heeft zijn werk meer dan 20 internationaal erkende designprijzen opgeleverd.

In de afgelopen jaren heeft hij een bijzondere passie ontwikkeld voor verlichtingsontwerp, aangetrokken door de kracht ervan om heerlijke ervaringen te creëren en de manier waarop mensen leven en werken te verbeteren. Paul woont en werkt in Eindhoven, een erkend Europees centrum voor design en technologische innovatie, waar hij nieuwe grenzen blijft verkennen in het creëren van zinvolle, mensgerichte ontwerpoplossingen.

paul thursfield

Maak kennis met Smooth

Creëer de perfecte sfeer met Smooth - de duurzame en stijlvolle verlichtingsoplossing voor horeca- en woonruimtes. Mix en match kleur- en textuuropties voor een uniek en luxueus effect.

Introducing Smooth

Configure Smooth Track

Ben je op zoek naar een duurzame, stijlvolle en functionele verlichtingsoplossing die past bij elke horecagelegenheid?

Belangrijkste specificaties

  • Rijk pallet aan behuizingen en front ring kleuren
  • Front ring met textuur voor een luxueus effect
  • Diverse lichtrecepten om uit te kiezen - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
  • Ruime keuze aan bundelhoeken
  • Opties voor optiek - Collimator / Reflector
  • Rendement tot 140lm/W
  • Optie voor CRI80 of CRI90
  • Lumen: 1000 - 2200 Lumen
  • Verschillende driveropties - niet dimmen / DIA (Dali Interact dimmen / WIA (draadloos interactief dimmen)
  • Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediane gebruiksduur: 100.000 uur tot L80 @ 25°C Ta

Operationeel

Beschermingsklasse

IP20 / IK02Elektrische klasse II

Omringend bereik

10°C tot 35°C


Certificeringen

CE, RoHS

Gloeidraadtest

650°C


Garantie

5 jaar


Schematische lichttekening

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

Optische

Beschrijving

LED-module

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Binning

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediane gebruiksduur

100.000 uur* tot L80 bij 25°C T

Elektrisch

Ingangsspanning

220-240 vac

Frequentie

50-60 Hz

Vermogensfactor

0.9

Storingspercentage van de voorschakelapparatuur bij de gemiddelde levensduur

< 10% bij 50.000 uur voor temperatuur 25°C

Controle

PSU (niet-dimmen)DIA (DALI-dimmen)WIA (draadloze InterAct)

Duurzaamheid

Materiaal

Alle geprinte onderdelen worden geproduceerd met ten minste 65% gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biokunststoffen > Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen

Heatsink is gemaakt van 85% post consumer gerecycled aluminium

Type lichtbron

LED

LED-type

LED-printplaat


Optiek Type

Hoog reflecterende aluminium reflector / PMMA Collimator

Downloads

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Smooth Track

No alt text found for image

Smooth Track