Maak kennis met Smooth
Creëer de perfecte sfeer met Smooth - de duurzame en stijlvolle verlichtingsoplossing voor horeca- en woonruimtes. Mix en match kleur- en textuuropties voor een uniek en luxueus effect.








Paul Thursfield, de ontwerper van Smooth, is een visionaire Britse ontwerper die bekend staat om het omzetten van complexe ideeën en opkomende technologieën in elegante, commercieel succesvolle producten. Met een multidisciplinaire carrière die verschillende ontwerpdomeinen en productcategorieën omvat, heeft zijn werk meer dan 20 internationaal erkende designprijzen opgeleverd.
In de afgelopen jaren heeft hij een bijzondere passie ontwikkeld voor verlichtingsontwerp, aangetrokken door de kracht ervan om heerlijke ervaringen te creëren en de manier waarop mensen leven en werken te verbeteren. Paul woont en werkt in Eindhoven, een erkend Europees centrum voor design en technologische innovatie, waar hij nieuwe grenzen blijft verkennen in het creëren van zinvolle, mensgerichte ontwerpoplossingen.

Creëer de perfecte sfeer met Smooth - de duurzame en stijlvolle verlichtingsoplossing voor horeca- en woonruimtes. Mix en match kleur- en textuuropties voor een uniek en luxueus effect.

Ben je op zoek naar een duurzame, stijlvolle en functionele verlichtingsoplossing die past bij elke horecagelegenheid?
IP20 / IK02Elektrische klasse II
10°C tot 35°C
CE, RoHS
650°C
5 jaar


PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
LED-module
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2
100.000 uur* tot L80 bij 25°C T
220-240 vac
50-60 Hz
0.9
< 10% bij 50.000 uur voor temperatuur 25°C
PSU (niet-dimmen)DIA (DALI-dimmen)WIA (draadloze InterAct)
Alle geprinte onderdelen worden geproduceerd met ten minste 65% gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biokunststoffen > Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen
Heatsink is gemaakt van 85% post consumer gerecycled aluminium
LED
LED-printplaat
Hoog reflecterende aluminium reflector / PMMA Collimator