Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image

Eksklusivt utseende og følelse. Designet for fremtiden.

Discover our lighting solutions

Hvorfor bør du velge myCreation-belysning i serveringsrommene dine?

  • Konfigurer armaturen din slik at oppfyller dine belysningsbehov og din stil.
  • Høy energieffektiv belysning med integrert tilkoblet teknologi
  • Reduser CO₂- og energiforbruket når vi omdanner avfall til nye armaturer og gjenbruker dem etter endt livssyklus.
  • Lav vekt, oppgraderbar og perfekt passform løsninger.

Skap den perfekte stemningen

Enten du driver et hotell, en restaurant eller en bar, vil atmosfæren du skaper etterlate et varig inntrykk. Med våre brukervennlig visuell konfigurator, kan du tilpasse armaturene dine:

  • Velg former, farger og teksturer som gjenspeiler merkevaren din.
  • Legg til fleksibel dimming og dynamisk fargeinnstilling for å skape den rette stemningen gjestene dine vil huske og returnere for.
Laptop displaying the myCreation configurator for customizing 3D-printed lighting—showing options to adjust texture, color, and features for tailored interior design.

Lette energibelastningen

Sannsynligvis må mange av serveringsrommene dine være opplyst døgnet rundt, noe som driver energikostnadene i været. Hva du trenger:

  • Høyeffektiv LED-belysning reduserer disse kostnadene uten at det går på bekostning av lysstyrken, forbruker minst 50 % mindre energi enn konvensjonelle lys.
  • Våre Interact Ready-lys spar ytterligere 10 til 15 % når de styres av Signfiy Interact-tilkoblede belysningssystemer.
No alt text found for image

Gå fremover, på en bærekraftig måte

Høy ytelse trenger ikke å bety et stort karbonavtrykk. Våre bærekraftig produserte armaturer er lokalproduserte og sirkulære i sin design.

  • Armaturene våre er enkel å oppgradere, gjenbruke og resirkulere.
  • Bruk av trykte deler opptil 75 % resirkulerte og/eller biosirkulære materialer
  • Vi tilbyr også en tilbakeleveringsprosess for våre utrangerte 3D-printede armaturer. Returner dem til oss for ansvarlig avhending og resirkulering.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

Enkel installasjon og vedlikehold

Våre lette 3D-printede armaturer er enkel å installere, selv i hotellobbyer og lounger med høy takhøyde, med minimale forstyrrelser.

  • De er bygget for å være smarte og holdbare, redusere vedlikeholdsbehovet.
  • er det behov for en 1:1-erstatning? Våre downlights er designet for å passe perfekt til dine eksisterende utsparinger.
  • Med oppgraderbare funksjoner kan belysningen din i tillegg utvikle seg med rommet ditt, sparer tid, krefter og kostnader på lang sikt.
No alt text found for image

No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

D65 - Family

Belysningsløsninger som forbedrer serveringsrommene dine

Oppdag produktporteføljen vår med over 5 millioner kombinasjoner. Bruk vår visuelle konfigurator til å tilpasse armaturen din og skape den perfekte stemningen som passer din stil.

Gå til belysningsløsninger

Bestill vår lookbook

Er du nysgjerrig på bærekraftig innovasjon og dens potensial for din virksomhet? Bli inspirert av Lookbooken vår, som er tilgjengelig i resirkulert papir eller som digital nedlasting.

Open and closed view of the myCreation Pro lookbook, showcasing a curated selection of 3D-printed lighting designs and sustainable inspiration for interior professionals.

La oss forvandle gjestfrihetsrommene dine sammen!