Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
Wind turbines spread across rolling green hills under a cloudy sky, symbolizing Signify MyCreation’s use of renewable energy and eco-friendly 3D-printed lighting practices.

Vi har forpliktet oss til å oppnå full sirkularitet i hele 3D-printvirksomheten vår.

Bli med på revolusjonen innen sirkulær økonomi

Hos Signify myCreation mener vi at belysning bør gjøre mer enn å lyse opp. Den skal gjenspeile verdiene dine, tilpasse seg rommet ditt og være skånsom mot planeten.

Vi lager armaturer av resirkulerte materialer og 3D-printing-teknologi, som kun produseres ved behov. Ingen masseproduksjon. Ikke noe unødvendig avfall. Bare smart, bærekraftig design tilpasset dine behov. Vår tilnærming er enkel: bruk mindre, bruk lenger, bruk igjen. Fra start til slutt designer vi med et formål, for å hjelpe deg med å gjøre et varig inntrykk uten kompromisser og bidra til oppnå netto nullutslipp innen 2040.

Belysning i ny drakt. For mennesker, for steder, for fremtiden.

No alt text found for image

Reduser fotavtrykket ditt

Med minimale CO₂-utslipp har produktene våre lavt energiforbruk under bruk (enda lavere med smarte systemer), miljøvennlige materialer og en bærekraftig leverandørkjede.

No alt text found for image

Design for fremtiden

Produktene våre er designet med tanke på sirkulæritet, fra valg av miljøvennlige materialer til produksjon lokalt og på forespørsel, til enkel demontering for effektiv resirkulering etter endt levetid.

Vår innvirkning i tall

Vi lover ikke bare sirkularitet, vi måler den også.

Ved å velge resirkulerte materialer for 3D-printing siden 2020 har vi allerede forhindret 279.000 kg avfall.¹ Dessuten har produktene våre 20-30 % lavere CO₂-belastning sammenlignet med vanlige LED-armaturer.² Et målbart skritt mot en mer bærekraftig fremtid.

For å sette det i perspektiv:

  • Det er som å hoppe over 11 000 fulle søppelkasser. Nok til å rydde fortauet for en hel liten by.
  • Det tilsvarer vekten av 55 fullastede søppelbiler.
  • Det er mengden avfall 620 personer vanligvis ville generert i løpet av et år, helt unngått.

Hvordan vi designer for sirkularitet

I begynnelsen av produktdesignet tar vi hensyn til miljøpåvirkningen fra alle trinn: materialutvinning, produksjon, emballasje, transport, installasjon, produktbruk, vedlikehold og end-of-life-fasen. Dette kalles livssyklusvurdering (LCA). Resultatet av en slik LCA presenteres i en Miljødeklarasjon for produkter (EPD). Alle produktene våre har en EPD som kan lastes ned på hver produktside.

Bruk mindre

  • Mindre energi: Vi bruker toppmoderne, svært energieffektive lysdioder og drivere i produktene våre. Og når du kobler dem sammen, får du enda større besparelser!
  • Mindre jomfruelige materialer: Vi har forpliktet oss til bærekraft ved å bruke minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer for alle trykte deler.
  • Mindre vekt: Våre produkter er designet for å være lette, noe som gjør dem enklere for deg å transportere og installere.
No alt text found for image

Bruk lengre tid

  • Lengre levetid: Våre produkter er designet for å vare i opptil 100 000 timer, noe som gir deg pålitelig ytelse i mange år fremover
  • Kan repareres: Når en del svikter, kan du enkelt reparere den ved å bytte ut den spesifikke komponenten. Dette sparer deg ikke bare penger, men bidrar også til å redusere avfall og minimere miljøpåvirkningen.
  • Kan oppgraderes: Hold produktene dine oppdatert ved å legge til tilkoblingsfunksjoner, oppgradere effektiviteten, bytte optikk eller legge til tilbehør for å forlenge levetiden.
No alt text found for image

Bruk igjen

  • Enkel demontering: Våre produkter er designet for enkel demontering med klare instruksjoner, og krever ingen verktøy eller bare standardverktøy, noe som gjør prosessen enkel for deg.
  • Gjenvinning: Vi har etablert innsamlings- og resirkuleringsprosesser i Europa og USA, noe som sikrer at produktene våre kan resirkuleres på en ansvarlig måte når de er utrangert.
  • Ta tilbake: Vi tilbyr en returprosess for våre utrangerte 3D-printede armaturer, slik at du kan returnere dem til oss for ansvarlig gjenbruk og resirkulering.
No alt text found for image
Rows of industrial 3D printers operating inside a Signify MyCreation production facility, showing large-scale additive manufacturing used to create sustainable lighting components.

Produksjon med samvittighet

Vi trykker lokalt og etter behov, bruker 100 % fornybar elektrisitet siden 2020 og har som mål å ikke ha noe produksjonsavfall.

Hvitbok

Få en dypere forståelse av hvordan våre innovative belysningsløsninger kan hjelpe deg med å nå miljømålene dine, spare kostnader og skape en positiv innvirkning.

Closed and open view of the Signify MyCreation whitepaper titled “Sustainable lighting to make an impact,” featuring circular design strategies, recycled material data, and 3D-printed lighting insights for sustainability-focused professionals.

La oss hjelpe deg med å nå bærekraftsmålene dine

Betegner nivåoppnåelser som har innvirkning på produktene våre

Som et belysningsmerke under Signify prioriterer vi bærekraft i alt vi gjør. Siden 2020 har Signify drevet alle sine produksjonsanlegg med 100 % fornybar elektrisitet. Denne forpliktelsen til bærekraft har gitt oss anerkjennelse som en leder på området. Innsatsen vår har blitt anerkjent med topprangeringer fra EcoVadis Platinum, Dow Jones Best-in-Class World Index og CDP A List.

Graphic showing Signify’s sustainability recognitions, including EcoVadis Platinum Top 1% 2024, CDP Climate A List 2023, CDP Supplier Engagement Leader 2023, and membership in the Dow Jones Sustainability Indices and Best-in-Class World Index.

1. Beregningen er basert på antall kilo resirkulert og biosirkulært materiale vi har brukt til trykking fra 2020 til og med juni 2025.

2. Basert på en fullstendig EPD-sammenligning: materialer, produksjon, energi i bruksfasen.

3. Se hvert enkelt produkts spesifikasjonsark for verdien av lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid.