Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image

Bruk mindre: Maksimer effektiviteten og minimer materialpåvirkningen

Energiforbruket stopper ikke når en armatur forlater fabrikken.

Faktisk kommer mesteparten av et produkts karbonfotavtrykk fra bruken gjennom hele levetiden. Det er derfor vi begynner med svært effektive lysdioder og drivereog gir førsteklasses ytelse i lumen per watt. Med smarte kontroller og tilkoblet dimmingreduserer vi energien ytterligere ved å automatisk justere lysmengden ut fra behovene i sanntid.

1. Mindre energi

Gjør mer med mindre - ett lumen om gangen.

Den energien som brukes i løpet av et produkts levetid, har størst innvirkning på produktets miljøavtrykk. Derfor er armaturene våre bygget opp rundt toppmoderne lysdioder og drivereog utkonkurrerte markedet med omtrent 20 Lm/W.

Våre Highlight high bay leder an med nesten 200 Lm/W - noe som gjør den til en sann dronning av effektivitet.

Smart, tilkoblet belysning skyver dette enda lenger. Med dimmemuligheter, deteksjon av tilstedeværelse, og dagslyssensorer reduserer systemene våre energibruken automatisk - uten at det går på bekostning av komfort eller ytelse.

A wind turbine rises above soft clouds at sunrise, symbolizing highly efficient energy use and next-generation lighting systems that deliver more illumination with lower power consumption.

2. Mindre jomfruelige materialer

Å forvandle avfall til underverk.

Jomfruelige materialer har en høy miljøkostnad. Det er derfor vi prioriterer resirkulerte, biobaserte og industrielt gjenbrukte materialer - og vi er stolte av å kunne si at vi ikke bruker 100 % jomfruelige materialer i noen av de trykte delene våre.

Macro image of amber and gold liquid bubbles forming interlocking circular shapes, used as a visual metaphor for transforming waste resources into new material streams and reducing reliance on virgin inputs in 3D-printed lighting.

2.1. Plast for trykking

Alle våre trykte deler inneholder 65 % til 75 % bærekraftig innholdved hjelp av en av tre nøye utvalgte strømmer:

  • Resirkulert materiale etter forbruker (PCR) materialer
  • Bio-sirkulær materialer
  • Post-industriell resirkulering (PIR) materialer

Vil du se nærmere på hva vi er laget av? Gå til materialsiden vår.

Signify myCreation Puzzle linear pendant light formed from recycled PET bottles, fabric fibers, and glass fragments, visualized by translucent particles flowing from a pile of discarded materials into the 3D-printed fixture to illustrate its 75% recycled content and circular design.

2.2 Metaller

Når metall er nødvendig, får vi det til å telle.

  • Kjøleribber i Accent D65, Accent D90, og Smooth familier er laget av 85 % resirkulert aluminium etter bruk.
  • Noen av våre nye sirkulære downlights er konstruert uten kjøleribber, noe som reduserer miljøpåvirkningen ytterligere.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

2.3 Emballasje

Emballasjen blir ofte oversett, men vi behandler den som en del av produktet.

  • All papirbasert emballasje inneholder ≥80 % resirkulert innhold eller er fra 100 % fornybare kilder
  • Ingen engangsplast: ingen blemmer, ingen plastposer, ingen støvdeksler, ingen plastteip
  • Enkel, resirkulerbar brune esker uten blekkutskrift
Cardboard shipping boxes moving on a conveyor inside a warehouse, representing Signify MyCreation’s minimal, plastic-free packaging made from recycled and renewable paper materials.

3. Mindre vekt

Lett i vekt. Tung i slagkraft.
Våre 3D-printede armaturer veier opp til 80% mindre takket være designfriheten ved additiv produksjon kan vi kombinere flere funksjoner i én enkelt del, noe som reduserer antall komponenter med opptil 40%

Den lettere bygningen betyr:

  • Lavere utslipp under transport
  • Raskere installasjon
  • Mindre emballasje
  • Større effektivitet i hele forsyningskjeden

Når du bruker mindre, får du mer - mer fleksibilitet, bedre ytelse og mer bærekraft.

Signify-branded truck parked outside a distribution facility, highlighting lower transport emissions enabled by lightweight 3D-printed luminaires that reduce material use and improve logistics efficiency.

1. Sammenlignet med en vanlig høylysarmatur i metall på 17 kg. Vår 3D-printede Highlight veier 3,7 kg.

2. Sammenlignet med pendelarmaturen Philips GreenSpace Accent.