Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image

Bruk lenger: Bygget for å vare, klar til å utvikle seg

Bærekraft stopper ikke ved produksjonen.

Den lever videre gjennom smarte designvalg som gjør at produktene er i bruk lenger - og ikke havner på søppelfyllingen.

Armaturene våre er laget for å vare, repareres og utvikles. Slik forlenger vi produktenes levetid, reduserer ressursbruken og hjelper deg med å gjøre mer med det du allerede har.

1. Lengre levetid

En langsiktig forpliktelse til å prestere.
Belysning skal vare. Derfor er produktene våre konstruert for pålitelighet, med en levetid på opptil 100.000 timer (L80)

Den lange levetiden betyr ikke bare færre utskiftninger og mindre vedlikehold, den reduserer også miljøpåvirkningen betydelig.

Alt dette støttes av Miljødeklarasjoner (EPD-er) og gir åpen innsikt i hele produktets livssyklus.

ignify MyCreation Highlight high-bay luminaires installed throughout a bright, open hall at Rasmus Degnbol School, showing large-scale 3D-printed lighting in a modern educational environment.

2. Kan repareres

Ikke bytt ut. Bare reparer.
Hvorfor kaste en hel armatur når bare én del må repareres? Produktene våre er designet for å være enkle å reparere, slik at du kan bytte ut det som er ødelagt og beholde resten. Dette forhindrer avfall, senker kostnadene og sparer verdifulle materialer.

Vi støtter reparerbarhet gjennom design:

  • Ingen limte eller innstøpte komponenter
  • Delene er tilgjengelige ved hjelp av standardverktøy - eller ingen verktøy i det hele tatt
  • Reparasjoner kan utføres på stedet av en installatør - ingen grunn til å sende tilbake
  • Service Tag gir tilgang til alle reparasjons-, monterings- og demonteringsdokumenter på nettet - ingen papirhåndbøker er nødvendig

Dette gjør vedlikeholdet raskere, grønnere og langt mer praktisk.

Two electricians install ceiling light fixtures in a bright interior, illustrating the easier installation and resource-efficient design of lightweight, high-efficiency Signify MyCreation luminaires.

3. Kan oppgraderes

Når behovene dine endrer seg, kan belysningen vår tilpasse seg.Bærekraft betyr også å holde seg relevant. Armaturene våre er modulbasert og fremtidsrettetslik at du kan forbedre ytelsen eller funksjonaliteten uten å måtte bytte ut hele produktet.²

Her er hva du kan oppgradere:

  • Legg til tilkoblingsmuligheter ved å bytte sjåfør
  • Øke effektiviteten ved å oppgradere COB
  • Endre estetikk ved å bytte ut optikk, hus eller frontringer
  • Tilpass ytelsen ved å legge til tilbehør som snoots eller honeycombs for blendingskontroll eller stråleforming

Noen oppgraderinger er like enkle som å bytte en lyspære. Andre kan kreve en installatør, men alle kan gjøres i dine lokaler, slik at du unngår unødvendig transport og nedetid.

Smooth Cylinder - CXT

1. Se hver spesifikke produktspesifikasjonsark for verdien av lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid.

2. Se produktspesifikasjonene for oppgraderingsalternativer.