"Rask å produsere, enkel å installere og trygg på grunn av de lette materialene."
Den nye belysningen bidrar til å fremheve produktene våre og gi dem en mer fremtredende plass, noe som bidrar til en bedre butikkopplevelse for kundene våre."
Desigual gjorde seg bemerket ved å skape unik og morsom mote av denimrester. Den samme innovative ånden og fokuset på gjenbruk av materialer ble gjenspeilet i ombyggingen av flaggskipbutikken i Arenas kjøpesenter i Barcelona. Desigual hadde tre klare mål med belysningen: å forbedre den nøyaktige presentasjonen av produktene, ha et enkelt styringssystem og fremme energisparing og bærekraft.

Løsningen
PremiumColor- og PremiumWhite-belysningsoppskriftene, som er spesialdesignet for moteapplikasjoner og har en CRI på over 90, får farger og teksturer til å skille seg ut. Med det trådløse styringssystemet Interact kan butikksjefene kontrollere belysningen til enhver tid. De kan lage tidsplaner og programmere scener som passer til deres behov, slik at belysningen justeres automatisk mens de fokuserer på sine daglige oppgaver
Ved å velge Signify myCreation 3D-printede LED Accent Track-spotlights, som er laget av 65 % resirkulert materiale, går Desigual tilbake til sin opprinnelige filosofi om å gi brukt materiale et nytt liv. Nå har de et produkt som er raskt å produsere, enkelt å installere og dessuten trygt fordi det er laget av lette materialer. Samtidig får de alle fordelene med LED-belysning, som forlenget levetid og minimalt energiforbruk.
Balanse mellom bærekraft og kostnader
Et solid belysningssystem må være fleksibelt og kunne tilpasses de stadig skiftende behovene i motebutikker, der de utstilte produktene varierer med jevne mellomrom, avhengig av stil og sesong. Sammenlignet med det tidligere systemet har den nye belysningen økt både lysnivået og fargegjengivelsesindeksen, noe som bidrar til å fremheve de utstilte produktene og skape et mer behagelig miljø for kundene. Ved å kombinere Interact med Signify myCreation bærekraftige LED-armaturer som følger prinsippene for sirkulær økonomi og har et miljøpåvirkningssertifikat, har Desigual redusert energiforbruket og sørget for et system som kan oppdateres i sin helhet. Dette gjør det mulig å inkorporere fremtidige teknologier og maksimere levetiden til belysningssystemet. Dessuten minimeres avfallet og miljøpåvirkningen når man vet at armaturene til slutt kan bli til nye produkter.