"Perfekt for kostnadsbesparelser og enkel installasjon"
Kundeutfordring
Madrid Barajas-flyplassen ligger 12 km fra Madrid sentrum, og betjener rundt 58 millioner passasjerer i året, noe som gjør den til Spanias travleste flyplass. Flyplassen ønsket å oppgradere fellesområdene i terminal 1, 2 og 3.
Madrid Barajas lufthavn hadde to hovedmål for prosjektet: å redusere energikostnadene og finne en belysningsløsning som er enkel å installere uten å måtte endre taket for å få plass til de nye armaturene. Med PerfectFit downlights klarte de begge deler.

"Jeg er veldig fornøyd med downlightene som vi bruker til å erstatte de gamle induksjonslampene.
Vi har installert dem i et stort område, og de er lysende og estetisk perfekte. Installasjonen var enkel på grunn av den lave vekten og at de passet nøyaktig i utskjæringene etter de gamle armaturene. Jeg vil anbefale dem til fremtidige prosjekter."
Løsning
Terminalene var tidligere opplyst av Philips QL-induksjonslamper. Nye energisparingsinitiativer lansert av flyplassledelsen fokuserte på en mer energieffektiv løsning. Med 3D-utskriftsteknologi og LED-belysning er flyplassen på god vei til å nå sine mål for energibesparelser. Sammenlignet med den forrige belysningsinstallasjonen har man oppnådd besparelser på over 50 %. Og ved å legge til Dynalite-kontroller kan flyplassen spare enda mer. Det andre målet var en rask, enkel og kostnadseffektiv installasjon. Utsparingen som de gamle induksjonsdownlightsene etterlot seg, var 270 mm. Nye LED-downlights har vanligvis mye mindre utskjæringer, noe som var en utfordring. Med 3D-utskriftsteknologi har de nye energieffektive LED-downlightsene blitt spesiallaget for å passe til det 270 mm store hullet i taket fra den forrige installasjonen. De nye armaturene passer perfekt. I tillegg gjør den lave vekten ved 3D-printing installasjonen enkel. Prosjektet omfattet installasjon av 194 3D-printede downlights, og det er planer om å utvide til flere områder i nær fremtid.


Skreddersydd for deg
Våre 3D-printede armaturer er designet for å passe nøyaktig til dine spesifikasjoner, og passer garantert.

Problemfritt
Vi gjør det enkelt å få tak i downlights du trenger til dine neste prosjekter. Konfigureres enkelt på nettet og installeres på få minutter

Bærekraftig
Du bryr deg om miljøet. Det gjør vi også. Armaturene våre er laget av polykarbonat som kan gjenbrukes i sin helhet.
Andre prosjekter som kan være interessante for deg

Mc Donalds
"Vi fant ingen løsning for vårt spesifikke lysdesign før vi snakket med co-creation-teamet. Resultatet er helt fantastisk."

PLUS Retail
"Fra den innledende diskusjonen til prototypen har det blitt et personlig, bærekraftig og enkelt å installere produkt i løpet av tre måneder."

Tapei 101 Tower
"Den 3D-printede belysningsløsningen som passer til vårt unike designkonsept. Alt er modularisert og kan demonteres."
Bestill vår lookbook
Er du nysgjerrig på hvordan bærekraftig innovasjon kan se ut og bidra til merkevaren din? Bestill vår resirkulerte papirutgave eller, enda mer miljøvennlig, last ned den digitale versjonen.